エレクトロニクス部品技術窓口

DLIコネクタのコンタクト。【特長】・基板パターンの配列は2列・列間ピッチは水平接続型は4mm・垂直接...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図
| 防水性 | いいえ |
|---|---|
| リセプタクルのスタイル | 180° |
| 圧着タイプ | Fクリンプ |
| 端子およびスプライスオプション | Receptacle |
| 結線方法 | クリンプ |
| Wire Size(mm2) | .3 ~ .5 |
| ワイヤサイズ検索(AWG) | 20, 21 |
| ワイヤサイズ検索(mm2) | .3, .35, .4, .5 |
| ワイヤ絶縁直径 | 1.4 ~ 2.41 mm[.055 ~ .095 in] |
| 使用温度範囲 | -30 ~ 105℃[-22 ~ 221°F] |
| 実装方法 | 袋 |
| 端子伝導性 | 0~24A(低出力) |
DLIコネクタのコンタクト。
【特長】
・基板パターンの配列は2列
・列間ピッチは水平接続型は4mm
・垂直接続型は4.6mmで各列の極間ピッチはいずれも3mm
【用途】
・高密度化する電子装置など
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~