エレクトロニクス部品技術窓口
高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプのノイズフィルタ。 【特長】 ・RSELシリーズのコモンモ...
詳細を確認
外観

回路図
| 品名 | 定格電圧(AC/DC) | 定格電流(AC/DC) | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 漏洩電流 | 使用温度範囲 | ディレーティング開始温度 | 直流抵抗(mΩ) | 減衰量保証帯域(MHz) | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コモンモード | ディファレンシャルモード | ||||||||||
| 15dB保証 | 25dB保証 | ||||||||||
| RSAL-20R5WL | 250V | 0.5A | AC.2500V 60s [ラインアース間] | 100MΩmin. [DC.500V/ 1min] | 10μA max. [250V/60Hz] | -25~+85℃ | 55℃ | 700max. | 0.1~5 | 0.4~30 | 56 |
| RSAL-20R5AL | 0.5A | 700max. | 0.1~5 | 0.4~30 | 41 | ||||||

ディレーティングカーブ

RSAL - 20R5WLの外観図

RSAL - 20R5ALの外観図
| 品名 | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAL-20R5W(L) | 45 | 50 | 20 | 40 | 3.5 | 4.5 | 300 | - |
| RSAL-20R5A(L) | 45 | 50 | 20 | 40 | 3.5 | 4.5 | - | 9 |
単位 : mm
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,770円 ( 3,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円1,600円 ( 1,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,930円 ( 3,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプのノイズフィルタ。
【特長】
・RSELシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用。
・機器の誤動作防止に効果がある。
・同形状にてワイヤタイプ、ラグ端子タイプをラインアップ。
・オプションとして低漏洩電流特性タイプをラインアップ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
0通常価格(税別):24,608円~