17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ユニット型 AC-DCスイッチング電源 FPSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット型 AC-DCスイッチング電源 FPSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FPS1000-48/PS

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・小型・薄型・高電力密度。
・サイズ:127(W)×41(H)×290(D)mm。
・高電力密度:11W/inch3最大出力:1kW。
・ワールドワイド入力:AC85〜265V。
・1Uラックに3台収納可能のサイズ。
・3台収納のシェルフタイプもラインアップ。
・ホットスワップ・並列冗長機能を装備。
・電源情報を出力できるコミュニケーション。
・インターフェース(I2Cバス)もオプション対応。
・前面にIECインレットタイプもラインアップ。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
[本体カバー付き] ユニットタイプ
容量(W)
1008
出力数
[シングル] シングル
入力電圧
[AC専用] AC専用
出力電圧(シングルのみ)
DC48V
入出力端子形状
[コネクタ] コネクタ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
21
寸法 高さ(mm)
41
寸法 幅(mm)
127
寸法 奥行(mm)
290
代表規格
CE / UL / CSA
付属機能
冷却用ファン / 並列

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト