17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RTCNシリーズ

通常単価(税別)
7,1808,150
税込単価
7,8988,965
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

豊富な電流バリエーションをラインアップした三相インバータ 2 次側専用フィルタ。【特長】・6 ~ 30...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

定格電流

(A)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
120
63
10
1個
30
140
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,180
( 7,898 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,150
( 8,965 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富な電流バリエーションをラインアップした三相インバータ 2 次側専用フィルタ。
【特長】
・6 ~ 300A の幅広いラインアップ。
・L1 段で小型、軽量で低背タイプ。
・高さ方向を押さえた形状。
・セルフアップねじを使用で配線作業性が向上。
・安全を考慮した端子台カバー付き。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RTCNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RTCNシリーズ
電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
MRシリーズ
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
メーカーTDKラムダTDKラムダミスミミスミNECトーキンオリエント電子
通常価格7,180-3,390 -1,3094,410 -1,8501,144 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
回路構成三相単相単相単相単相単相
取付方法ネジ止めDINレール/ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め-
結線方法ねじ止め端子台リード線タブタブねじ止め
代表規格ULCUL / CSAUL / CSAUL / TUV / CSA-UL
寸法 縦(mm)42855051.85050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング