17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ZUPシリーズ用電源オプション品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZUPシリーズ用電源オプション品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZUP/E

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ZUPシリーズ対応のケーブル収納ラックです。
・15A・125V、IEC320コネクター・NEMA-5-15P(日本向け)

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
適合機種
ZUPシリーズ
サイズ(mm)
線長2.0m
製品種類
AC入力ケーブル
仕様
10A・250V、IEC320コネクター・INT’ L7スタンダードVⅡ二重アース付き(ヨーロッパ向け)
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト