エレクトロニクス部品技術窓口
高速自動圧接機とマスターミネーション方式コネクタの組み合わせで、電線の両端に複数個のコネクタを同時に取...
詳細を確認結線の特徴
ワイヤ/ケーブルに対する結線方法:圧接(IDC)
機械的アタッチメント
嵌合保持:なし
嵌合調整:あり
ハウジングの特徴
極間ピッチ:2mm
ハウジングの材質:PBT GF

外形図1

外形図2

外形図3

外形図4

4〜15種

3種

2種
| 極数 | 寸法 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | AWG♯ 28-26 | AWG♯ 24 | |
| 2 | 2.0 | 4.8 | 6.0 | 173977-2 | 2-179694-2 |
| 3 | 4.0 | 6.8 | 8.0 | 173977-3 | 2-179694-3 |
| 4 | 6.0 | 8.8 | 10.0 | 173977-4 | 2-179694-4 |
| 5 | 8.0 | 10.8 | 12.0 | 173977-5 | 2-179694-5 |
| 6 | 10.0 | 12.8 | 14.0 | 173977-6 | 2-179694-6 |
| 7 | 12.0 | 14.8 | 16.0 | 173977-7 | 2-179694-7 |
| 8 | 14.0 | 16.8 | 18.0 | 173977-8 | 2-179694-8 |
| 9 | 16.0 | 18.8 | 20.0 | 173977-9 | 2-179694-9 |
| 10 | 18.0 | 20.8 | 22.0 | 1-173977-0 | 3-179694-0 |
| 11 | 20.0 | 22.8 | 24.0 | 1-173977-1 | 3-179694-1 |
| 12 | 22.0 | 24.8 | 26.0 | 1-173977-2 | 3-179694-2 |
| 13 | 24.0 | 26.8 | 28.0 | 1-173977-3 | 3-179694-3 |
| 14 | 26.0 | 28.8 | 30.0 | 1-173977-4 | 3-179694-4 |
| 15 | 28.0 | 30.8 | 32.0 | 1-173977-5 | 3-179694-5 |
高速自動圧接機とマスターミネーション方式コネクタの組み合わせで、電線の両端に複数個のコネクタを同時に取り付けるシステムです。
【特長】
・ハーネス組み立て作業の省力化と品質の向上および安定化への対応が容易です。
・取付けコネクタは、MTコネクタ(電線側リセプタクルと基板ポストヘッダー)と、基板に直接取り付けるMTアンプインヘッダー(水平型垂直型)です。
・コネクタの接触子中心間は2mmピッチで、さらに両端の接触子中心からハウジング端までも2mmに精密に設計されています。
・プリント基板取付実装上のコネクタの高さは4.0~6.8mmと低背型の設計です。
【用途】
・家電製品。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~