17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2.5mm シグナルメイト・コネクタ(2.5SMC)用コンタクト 1376476-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.5mm シグナルメイト・コネクタ(2.5SMC)用コンタクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1376476-1

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・2.5mmシグナルメイトコネクタ用のコンタクトです。
・2.5A、AC/DC50。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
[その他] メス(ソケット)
極数
1
用途
ケーブル対ケーブル
定格電流(A)
2.5
電線接続方法
圧着
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
適用電線サイズ(AWG)
26-22
適用電線サイズ(mm2)
0.12-0.35
電線被覆外径(mm)
1.2-1.9
材質/表面処理
燐青銅/錫めっき
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト