エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト

型番:

178762-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

178762-1の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
[その他] オス(プラグ)
極数
26
用途
ケーブル対基板
定格電流(A)
25
電線接続方法
ハンダ
接続方向
アングル
保護機能(耐環境性)
適用電線サイズ(AWG)
-
適用電線サイズ(mm2)
-
電線被覆外径(mm)
-
材質/表面処理
黄銅/錫めっき
備考
許容電流は電線サイズ2.0mm2

型番リスト

表示件数
型番
178762-1

適用ピン・コンタクト

極数

用途

定格電流

(A)

電線接続方法

接続方向

適用電線サイズ

(AWG)

適用電線サイズ

(mm2)

電線被覆外径

(mm)

材質/表面処理

備考

最小発注数量
[その他] オス(プラグ)
26
ケーブル対基板
25
ハンダ
アングル
-
-
-
黄銅/錫めっき
許容電流は電線サイズ2.0mm2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,771
( 3,048 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハイブリッドI/Oコネクタ用のコンタクトです。1パック100個入り。

【特長】
・※タブコンタクトの材質は黄銅です。
・ハウジングの材質は、キャップがガラス入りPBT、プラグはPBTです。
・金めっきや、金めっきと錫めっきを混在させたものや他の色のハウジングがある場合があります。
・ハウジングの白色はPBT材そのものの色で自然色とも呼ぶことがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクトの型番178762-1のページです。 型番178762-1に関する仕様情報を記載しております。
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
.040/.070 ハイブリッドI/O コネクタ用コンタクト
圧着コネクタ用コンタクト
DLI コネクタ用コンタクト
マルチ・インターロック・コネクタ用コンタクト
信号用コンタクト
SMコネクタ コンタクト
メーカーTE Connectivity七星科学研究所TE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivityミスミ
通常価格2,7713,149 -3,4115181 -850 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
保護機能(耐環境性)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト