17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

クレードル LKC LKC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クレードル LKC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LKC

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高さのある台座形状で、パネル面の熱、振動、汚れから離して配線固定。
【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線を固定
【用途】
・電気・電子機器
・産業・工作機械
・通信工事
・配電盤内のケーブル固定

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材 質
ナイロン
全長(mm)
25
幅(mm)
17
材質詳細
66ナイロン
材質
66ナイロン
乳白
使用温度範囲
-40℃~+85℃
UL難燃グレード (主原料)
UL94V-2
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト