エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ヒューズホルダー FHC

通常単価(税別)
2,037
税込単価
2,241
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ランプ点灯型溶断表示式のカバー形ヒューズホルダー。【特長】・10A用(最大15A)。・ヒューズ溶断時に...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

FHC-15 3P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FHC-15 3Pの仕様・寸法情報

適合サイズ
φ6.4×30mm
取付タイプ
ビス又はDINレール
定格電流(A)
AC15
溶断表示用ランプ
ランプなし
定格電圧(V)
AC250以下
付属ヒューズ仕様
付属ヒューズ無
ヒューズホルダ数
3連
トラスココード
-
取付ネジサイズ
M4
定格電流 詳細
最大 AC15A, 連続通電 AC10A

商品情報

ヒューズホルダーの構造図

ヒューズホルダー FHC-15形(N・D) 構造図

ヒューズホルダー FHC:関連画像

FHC-15形 構造

ヒューズホルダー FHC-15形(N・D) 2P 構造図

ヒューズホルダー FHC:関連画像

FHC-15形 2P 構造

ヒューズホルダー FHC-15形(N・D) 3P 構造図

ヒューズホルダー FHC:関連画像

FHC-15形 3P 構造

ヒューズホルダー DINレール取付図・ワンタッチ取付

ヒューズホルダー FHC:関連画像

DINレール取付図

製品仕様

形式名 FHC-15N形 FHC-15D形 FHC-15形
定格 回路電圧 AC/DC100V~220V AC/DC12V~28V 250V以下
回路電流 最大15A~連続10A(Max.15A)
適合ヒューズ管 標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入リ
材質 本体材質 PBT樹脂 黒
カバー材質 ポリカーボネート樹脂 透明
クリップ材質 燐青銅 ニッケルメッキ
性能 内蔵ランプ ネオンランプ LED素子 -
取付方法 M4ビスの10~12mm又はDINレール連結式 規格レール適合
形式名 FHC-15N-2P形,-3P形 FHC-15D-2P形,-3P形 FHC-15-2P形,-3P形
定格 回路電圧 AC/DC100V~220V AC/DC12V~28V 250V以下
回路電流 最大AC15A~連続10A
ヒューズ留方式 クリップ式
適合ヒューズ管 標準6.4×30 ガラス管ヒューズ及び消弧剤入リヒューズ
性能 内蔵ランプ ネオンランプ LED素子 -
ランプ電流 0.2~1.2mA 1~4mA -
本体材質 PBT樹脂
カバー材質 ポリカーボネート樹脂
結線 M4×8セルフアップビス
取付方法 M4×12~16 ay DINレールビス
クリップ材質 燐青銅ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
型番
FHC-15 3P

溶断表示用ランプ

定格電圧

(V)

付属ヒューズ仕様

ヒューズホルダ数

トラスココード

最小発注数量
ランプなし
AC250以下
付属ヒューズ無
3連
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ランプ点灯型溶断表示式のカバー形ヒューズホルダー。
【特長】
・10A用(最大15A)。
・ヒューズ溶断時にランプが点灯(FHC-15N、FHC-15Dのみ)。
・絶縁耐圧:2kV 1分間 異常なし。
・絶縁抵抗 500VM 100MΩ以上(充電部-対接地間)。
【用途】
・電源回路の保護用に使用。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー FHCの型番FHC-15 3Pのページです。 型番FHC-15 3Pに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー FHCのレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
装置筐体部品
4
満足度:4.0
価格も安く使いやすい。 坂詰製作所の製品もCAD対応していただけると設計しやすい。
2人が参考にしています。
制御盤用に
5
満足度:5.0
LEDが点灯するところが良くて購入しました。ヒューズの取り外しもスムーズにできてとても良かったです。
1人が参考にしています。
制御盤内の保護回路
4
満足度:4.0
2連タイプがあり、DINレールで取付可能なので選びました。 CADデータがあると非常にありがたいです。
1人が参考にしています。
制御ボックス中に 安全装置として使用しています。
5
満足度:5.0
制御ボックス中に 安全装置として使用しています。小型のボックスなので ブレーカーなど必要ない時 これが付けたいと安心で...もっと読む
0人が参考にしています。
配線部品
4
満足度:4.0
何時も使っています。溶断が判り良い商品です。 欠点として、端子固定ネジが丸ワッシャのためY端子には不向きで ネジを亀の甲...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QDINレール取付けタイプでヒューズ溶断時にランプ点灯するヒューズホルダーはありますか。
A
FHCシリーズがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー FHC
ヒューズホルダー F-105
ヒューズホルダー F-7135(横型)
ヒューズホルダー F-22(中継型)
ヒューズホルダー F-3770(中継型)
ヒューズホルダー F-45(中継型)
メーカー坂詰製作所サトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2,037260650138300138
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mmφ5.2×20mmφ10.31×38.1mmφ6.4×30mmφ6.4×30mmφ5.2×20mm
取付タイプビス又はDINレール基板用取付直付中継取付中継取付中継取付
定格電流(A)AC1510201037
取付ネジサイズM4-----
定格電流 詳細最大 AC15A, 連続通電 AC10A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト