エレクトロニクス部品技術窓口

A2Aの外観

A2Aの寸法図
単位:mm
注1. 押ボタンは抜き差し方式です。
注2. 上記、外形寸法中、指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

A2Aパネルカット寸法
単位:mm
注. 取りつけパネルの板厚は1~4mmとしてください。
注. 化粧ナットとロックワッシャと押ボタン部はスイッチ本体と別添付にて出荷します。
はんだつけ端子、1c接点、モーメンタリ動作です。
| 定格 | AC125V 5A(抵抗負荷) AC250V 3A(抵抗負荷) |
|
|---|---|---|
| 突入電流 | NC側最大20A、NO側最大10A | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間、 各端子と非充電金属部間 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 耐久性 | 機械的 | 20万回以上 |
| 電気的 | 20万回以上 | |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC947-5-1) | |
注. 定格値は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
| 動作特性 | 形A2A | ||
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 | OF | 最大 | 1.47N |
| もどりの力 | RF | 最小 | 0.10N |
| 動作までの動き | PT | 最大 | 0.8mm |
| 全体の動き | TT | 最大 | 1.4mm |
内蔵スイッチは形D2S-5を使用。
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双投形(c接点) | ![]() |
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。
【特長】
・押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。
・マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
【用途】
・長年押しボタンと一目でわかる形状から検査機器や検定版など幅広い分野で使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
小形・高品質押ボタンスイッチ Eシリーズ
5通常価格(税別):337円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~