17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴)

未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

小形押ボタンスイッチの外観

非照光タイプ 正方形

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 正方形の外形図

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 正方形の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 正方形(1aタイプ)の外形寸法図 単位:mm

非照光タイプ 丸形

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 丸形の外形図

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 丸形の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 丸形(1aタイプ)の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

非照光タイプ 丸形(1cタイプ)の外形寸法図 単位:mm

LED面照光タイプ 正方形

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 正方形の外形図

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 正方形の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 正方形(1aタイプ)の外形寸法図 単位:mm

LED面照光タイプ 丸形

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 丸形の外形図

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 丸形の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 丸形(1aタイプ)の外形寸法図 単位:mm

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴):関連画像

LED面照光タイプ 丸形(1cタイプ)の外形寸法図 単位:mm

注 外形寸法は、はんだづけ端子タイプを掲載しています。またフランジ、板ばねを装着していない状態を示します。
指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

性能

許容操作ひん度機械的モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min *1
電気的最大20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
耐電圧同極端子間AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間AC2000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久500m/s2
誤動作最大150m/s2 *2
耐久性機械的モーメンタリ動作形:100万回以上
オルタネイト動作形:5万回以上 *1
電気的5万回以上
質量約3.2g
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造IP00
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3(IEC60947-5-1)
  1. *1オルタネイト動作形は、セット、リセットで1回です。
  2. *2誤動作1ms
  • ※ 上記以外の仕様、使用上の注意につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

種類

操作部形状

端子形状

取付穴

接点構成

動作機能

操作部の色

保護機能

操作部寸法 縦

(mm)

操作部寸法 幅

(mm)

光源の種類

LED電流制限抵抗

スイッチ定格 AC抵抗負荷1

スイッチ定格 AC抵抗負荷2

スイッチ定格 DC抵抗負荷1

IP保護等級

RoHS?最小発注数量
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
[グレー] ライトグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
オルタネイト
[グレー] ダークグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
正方形
はんだ付け端子
[その他] □11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
プリント基板用端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
正方形
プリント基板用端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
正方形
プリント基板用端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
正方形
プリント基板用端子
[その他] □11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
正方形
プリント基板用端子
[その他] □11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1c
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/3A
-
DC30V/2A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1c
モーメンタリ
[グレー] ライトグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/3A
-
DC30V/2A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
[グレー] ダークグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
[グレー] グレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
[グレー] ライトグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
10
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
[グレー] グレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
はんだ付け端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
[グレー] ライトグレー
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
プリント基板用端子
[その他] φ11.5
1c
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/3A
-
DC30V/2A
IP40
-
1個
非照光式押しボタン
[丸] 丸形
プリント基板用端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
非照光
-
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
プリント基板用端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
プリント基板用端子
[その他] φ11.5
1a
モーメンタリ
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
照光式押しボタン
[丸] 丸形
プリント基板用端子
[その他] φ11.5
1a
オルタネイト
8.9
8.9
LED
外付けタイプ
AC125V/6A
AC250V/2A
DC30V/4A
IP40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
511
( 562 )
1日目
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,139
( 1,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
1日目
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,371
( 1,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
341
( 375 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
1日目
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
488
( 537 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
1日目
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
315
( 347 )
1日目
856
( 942 )
1日目
856
( 942 )
1日目
870
( 957 )
1日目

詳細情報

基本情報

高容量、コンパクトな押しボタンスイッチ。
【特長】
・微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能
・非照光押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチをご用意
【用途】
・高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
自社製品に取り付けて使用
4
満足度:4.0
サイズがコンパクトなのが使いやすいので、自社製品に取り付けて長年使用しています。時々、オルタネートのスイッチの内部設定で...もっと読む
1人が参考にしています。
生産補助装置
5
満足度:5.0
装置のスイッチに使用しました。 コンパクトなので使いやすいです。 問題なく動作しました。
0人が参考にしています。
制御盤に
5
満足度:5.0
問題無く使えた。チャタリングも気にならない。 ただ、スイッチを外す時、爪の片側が外しにくい。 外しにくい側を壁際に向けて...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
治具のボタンに使用しました。とてもコンパクトなのが良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q照光式押しボタンスイッチ、表示灯は、外部に制限抵抗を接続する必要がありますか?
A
形式により異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形押ボタンスイッチ A3A(小形角胴)
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ16・丸凸形・IP65対応)
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ22・金属リング・IP65・IP67対応)
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
メーカーオムロンオムロンオムロンミスミミスミオムロン
通常価格315-3,490 -1,721935644 -283
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ガード付き
安全規格UL / CCC / CSACCCUL / CCCCE / UL / CCCCE / UL / CCC-
パネル奥行き寸法(mm)21.559.335.454.670.620.4

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング