17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

極超小型トグルスイッチ A9TS

通常単価(税別)
527
税込単価
580
通常出荷日:1日目

極超小形のトグルスイッチ。【特長】・接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。...

詳細を確認

型番:

A9TS11-0013
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A9TS11-0013の仕様・寸法情報

照光
非照光
接点構成
単極双投
鍵付き
端子形状
PC端子
保護機能(耐環境性)
IP64相当
寸法 縦(mm)
11
寸法 横(mm)
7
寸法 奥行(mm)
5.5
接点定格(V)/(A)
AC/DC28V 14mA
端子形状詳細
バーチカルマウント
機能動作
ON-ON
洗浄
RoHS?
10
-
-

商品情報

極超小型トグルスイッチ A9TSの仕様

プリント基板用端子の外形図

プリント基板用端子の外形図

プリント基板用端子の外形寸法図

プリント基板用端子の外形寸法図

(単位:mm)

単極タイプの(4)、(6)はサポート端子となります。

ライトアングル端子の外形図

ライトアングル端子の外形図

ライトアングル端子の外形寸法図

ライトアングル端子の外形寸法図

(単位:mm)

バーチカルマウント端子の外形図

バーチカルマウント端子の外形図

バーチカルマウント端子の外形寸法図

バーチカルマウント端子の外形寸法図

(単位:mm)

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

定格・性能

定格(抵抗負荷)AC/DC28V 14mA、AC/DC20mV 0.1μA(最小電流)
使用温度範囲-20℃~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(+5~35℃にて)
絶縁抵抗500MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)80mΩ以下
耐電圧端子間、端子-アース間 AC500V 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃誤動作500m/s2以上
耐久性機械的50,000回以上
電気的50,000回以上
保護構造IEC IP64
洗浄
操作力4.9N以下
質量0.3g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
A9TS11-0013

接点構成

寸法 奥行

(mm)

端子形状詳細

機能動作

RoHS?最小発注数量
単極双投
5.5
バーチカルマウント
ON-ON
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
527
( 580 )
1日目

詳細情報

基本情報

極超小形のトグルスイッチ。
【特長】
・接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。
・端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。
・丸洗い洗浄が可能(IP64相当)。
・従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。
・機器の小形化に寄与。
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置など。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極超小型トグルスイッチ A9TSの型番A9TS11-0013のページです。 型番A9TS11-0013に関する仕様情報を記載しております。
極超小型トグルスイッチ A9TSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具スイッチ
4
満足度:4.0
工具のスイッチが故障一回り小さかったですが取り付け電流容量も満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極超小型トグルスイッチ A9TS
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
分電盤用操作スイッチ トグルスイッチ AS15HR形
スナップスイッチ 2P
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 6P
メーカーオムロンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)富士電機機器制御ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格5272,728 -2,397 -399839943
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
照光非照光-
鍵付き-----
端子形状PC端子はんだ端子ねじ端子---
保護機能(耐環境性)IP64相当
寸法 縦(mm)11-85---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング