17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 操作部の色

  • 操作部寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 操作部寸法 幅(mm)

    ~mm
  • パネル奥行き寸法(mm)

    ~mm
  • 出力数

    ~mm
  • スイッチ定格 AC抵抗負荷2

  • スイッチ定格 DC抵抗負荷1

  • スイッチ定格 DC抵抗負荷2

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 39日以内

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

通常単価(税別)
1,8333,416
税込単価
2,0163,758
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプの押しボタン。【特長】・マイクロスイッチの使用により大容量負...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

押ボタンスイッチ 丸胴形φ30(直径30mm)ZAPの仕様

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

ZAPの外観

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

形ZAP-□の操作部寸法図

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

形2ZAP-□の操作部寸法図

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

形ZAP-□ 形2ZAP-□の寸法図
※クロームメッキ

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

形ZAP-1□ 形2ZAP-1□の寸法図
※クロームメッキ

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

形ZAP-2□ 形2ZAP-2□の寸法図
※クロームメッキ

押ボタンスイッチ(丸胴形φ30) ZAP:関連画像

 

パネルカット寸法図

 

共通事項/単位:mm
注. 指定のない部分の寸法公差は±0.8mmです。

ZAPの種類

分類出力数操作部の色
青(-A)黒(-B)緑(-G)
モーメンタリ動作1形ZAP-A形ZAP-B形ZAP-G
2-形2ZAP-B形2ZAP-G
1-形ZAP-1B形ZAP-1G
2形2ZAP-1A--
1形ZAP-2A形ZAP-2B形ZAP-2G
分類出力数操作部の色
赤(-R)白(-W)黄(-Y)
モーメンタリ動作1形ZAP-R形ZAP-W形ZAP-Y
2形2ZAP-R-形2ZAP-Y
1形ZAP-2R-形ZAP-2Y
2形2ZAP-2R--

注.高湿度条件、または屋外で使用される場合の特殊仕様品を準備しています。
 詳しくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

ZAPの定格

内蔵スイッチ定格電圧
(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
形Z-15G5-BAC1251531.51552.5
AC200152.51.251531.5
AC500101.50.7561.50.75
DC81531.51552.5
DC141531.51052.5
DC30631.5552.5
DC1250.50.50.50.050.050.05
DC2500.250.250.250.030.030.03

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
注5. 上記定格はJIS C4505に基づき、以下の条件で試験を行った場合です。

  • 1.周囲温度:20±2℃
  • 2.周囲湿度:65±5%RH
  • 3.操作ひん度:20回/min

ZAPの性能

許容操作ひん度機械的60回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗30mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、
各端子と非充電金属部間
AC2,000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
衝撃耐久最大500m/s2
誤動作最大200m/s2(1ms以内)
耐久性機械的100万回以上
電気的50万回以上
質量約130~210g
突入電流常時閉路最大30A
常時開路最大15A
使用周囲温度-25℃~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度-25℃~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保護構造IP65相当(押しボタン部のみ)
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3(IEC947-5-1)

ZAPの動作特性

動作特性形ZAP-□□形2ZAP-□□
動作に必要な力 OF5.88~14.71N9.81~17.70N

注. OFは取りつけパネルの厚さにより変化します。

ZAPの接触形式

名称接触形式
双投形(c接点)COMNC
NO

ZAPの安全規格

内蔵スイッチ形Z-15G5-BがUL、CSAに認定されている。

  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

操作部の色

操作部寸法 縦

(mm)

操作部寸法 幅

(mm)

パネル奥行き寸法

(mm)

出力数

スイッチ定格 AC抵抗負荷2

スイッチ定格 DC抵抗負荷1

スイッチ定格 DC抵抗負荷2

RoHS?最小発注数量
40
40
81
2
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
10
1個
36
36
64.2
2
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
10
1個
40
40
81
1
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
-
1個
36
36
64.2
1
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
-
1個
36
36
64.2
1
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
-
1個
36
36
64.2
1
AC500V/10A
DC8V/15A
DC250V/0.25A
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
39日目
3,416
( 3,758 )
1日目
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,833
( 2,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,833
( 2,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,833
( 2,016 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプの押しボタン。
【特長】
・マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます
・操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています
・押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます
・操作部形状は3種類、色は6種類を揃えています
【用途】
・さまざまな機器での操作・電源・切替スイッチとして使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のスイッチとして
4
満足度:4.0
従来より利用しているので、リピート購入しました。スタートとリセットで色分けをしています。マイクロスイッチが交換できるので...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K
【ミスミ オリジナル】押しボタンスイッチ(取付穴Φ16・丸凸形・IP65対応)
【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンミスミミスミ
通常価格1,833-535 -2831,721935681
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類非照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン照光式押しボタン非照光式押しボタン非照光式押しボタン
操作部形状丸形丸形丸形正方形丸突形キノコ
ガード付き
端子形状ねじ端子はんだ付け/タブ端子共用はんだ付け端子タブ端子ねじ端子ねじ端子
取付穴φ30.5φ10.5φ10.5□16.2φ16φ30
よく一緒に購入される商品

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト