エレクトロニクス部品技術窓口
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務、民生機器に対応した押ボタンスイッチ。【特長】・モーメンタリ動作に加...
詳細を確認
押ボタンスイッチ VAQの外観

VAQ-4□-Kの外形図
注. 操作部は抜き差し式です。

VAQ-4□-Kの外形図寸法図 単位:mm

VAQ-4□-Kの外形図寸法図 単位:mm

VAQ-4□-Lの外形図
注. 操作部はM3(おねじ)のねじ込み式です。

VAQ-4□-Lの外形寸法図 単位:mm

VAQ-4□-Lの外形寸法図 単位:mm

VAQR-4□の外形図
注. 操作部はM3(おねじ)のねじ込み式です。

VAQR-4□の外形寸法図 単位:mm

VAQR-4□の外形寸法図 単位:mm
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
|---|---|---|
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V メガにて) | |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間、 各端子と非充電金属部間 |
AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm * |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 * | |
| 耐久性 | 機械的 | 300万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 質量 | 約12~40g | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大36A |
| 常時開路 | 最大36A | |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~80℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC947-5-1) | |
*誤動作 1ms以内
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
911円 ( 1,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
911円 ( 1,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
975円 ( 1,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務、民生機器に対応した押ボタンスイッチ。
【特長】
・モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備
・操作部色は6種類を用意
・マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現
【用途】
・長年押しボタンと一目でわかる形状から検査機器や検定版など幅広い分野で使用されている
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 照光
4.6通常価格(税別):1,166円~

ミスミ
【ミスミオリジナル】押しボタンスイッチ(Φ16・標準一体型・照光・非照光)
0通常価格(税別):672円~

IDEC
φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)
4.7通常価格(税別):1,870円~

オムロン
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
4.5通常価格(税別):283円

EAO
フルメタルスイッチ 82シリーズ
4.3通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 非照光
4.6通常価格(税別):458円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ22 照光
3.8通常価格(税別):1,273円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
4.8通常価格(税別):548円~

ミスミ
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光
4.7通常価格(税別):1,025円~