17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ノッチ数

    ~mm
  • 停止・リターン

  • 保護機能(耐環境性)

    ~mm
  • 操作部マーキング

    ~mm
  • ボタン色

  • ケース色

    ~mm
  • 保護構造

    ~mm
  • 定格電圧(ランプ)(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ロッカースイッチ A8A

通常単価(税別)
9241,067
税込単価
1,0161,174
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。【特長】・独自のリーフばね機構により、発熱を低減・独自の強制開離機...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

A8Aの外観

A8Aの外観

ロッカースイッチの性能

許容操作速度1~500mm/s
許容操作ひん度機械的30回/min以下
電気的20回/min以下
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)20mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法)
耐電圧同極端子間AC2,000V 50/60Hz 1min
異極端子間AC2,000V 50/60Hz 1min *
充電金属部とアース間AC4,000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
衝撃誤動作300m/s2(誤動作1ms以内)
耐久500m/s2
耐久性機械的4万回以上
電気的2万回以上
質量非照光タイプ:約15g
ネオン照光タイプ:約16g
突入電流最大100A(100ms以下)
使用温度範囲-20~+50℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用湿度範囲45~85%RH
保護構造IEC IP40
感電保護クラスClassII
PTI(トラッキング特性)175
汚染度2

*ネオン照光タイプにおける異極端子間は除きます。

ロッカースイッチの外形と寸法図

形A8Aの外形

形A8Aの外形

形A8Aの寸法図

形A8Aの寸法図(mm)
注、上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

ロッカースイッチの動作特性

動作に必要な力OF最大19.6N
自由位置FP8±1mm
動作位置OP5±1mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

照光

ノッチ数

停止・リターン

保護機能(耐環境性)

操作部マーキング

ボタン色

ケース色

保護構造

定格電圧(ランプ)

(V)

RoHS?最小発注数量
非照光
2
停止
IP40
-
10
1個
非照光
2
停止
IP40
-
10
1個
非照光
2
停止
IP40
-
-
1個
照光
2
停止
IP40
AC100
10
1個
照光
2
停止
IP40
AC100
-
1個
照光
2
停止
IP40
AC100
10
1個
照光
2
停止
IP40
AC200~220
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
1日目
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。
【特長】
・独自のリーフばね機構により、発熱を低減
・独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現
・電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備
・接点ギャップ3mm以上
・キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備
・UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合
【用途】
・操作用スイッチとしてFA装置、非FA装置で広く使える

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッカースイッチ A8Aのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
昇圧トランスの試作品のスイッチに使用
5
満足度:5.0
安価かつ早期に入手でき良かったです。使い勝手は、いたって普通ですが、耐久性はありそうです。
1人が参考にしています。
小型制御BOXの電源入切り
3
満足度:3.0
圧着の#250ファストン端子で接続すると半田付けしなくても良いので便利です。 電圧の対応も種類があるので良いと思います。
1人が参考にしています。
分析機器
4
満足度:4.0
今では通常ルートより購入できるが、当時は納期未定で困っていました。何とかミスミ在庫にあったようで助かりました。
0人が参考にしています。
既存機械の交換用
5
満足度:5.0
既存機械のSWが故障したので購入しました。すぐに到着し機械停止期間も短く済みました。
0人が参考にしています。
電源BOX用スイッチ
3
満足度:3.0
電源BOX用のスイッチとして選定しています。 電流容量的にも問題無く、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッカースイッチ A8A
リセット機能付きロッカースイッチ A8G
小形ロッカースイッチ A8L
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
波動スイッチ DS-059シリーズ
照光式スイッチ
メーカーオムロンオムロンオムロンミヤマ電器ミヤマ電器ELPA朝日電器
通常価格924-1,816217 -380 -1631,274
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類ロッカ-ロッカ---
形状長方形長方形長方形長角型丸型長角型
取付穴角穴-角穴-φ20角穴
接点構成2極単投2極双投-SPSTSPST-
鍵付き---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト