エレクトロニクス部品技術窓口
リセット機能付きの高容量開閉用ロッカースイッチ 。【特長】・外部信号によるリセット機能で省エネに有効・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

A8Gシリーズの外観

単位:mm
動作特性
動作に必要な力 OF最大:19.6N
| 項目 | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 |
| AC250 | 20 | 10 | 8 | 8 |
注1. ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するものとする。
注2. 誘導負荷とは力率0.4以上(交流)とする。
注3. 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとする。
注4. 上記定格は以下の条件で試験を行った場合です。
| 定格電圧(V) (使用電圧範囲) |
接点開放電圧 (コイル温度20±2℃) |
定格励磁電流 (コイル温度20±2℃) |
コイル抵抗 (コイル温度20±2℃) |
許容印加時間 |
|---|---|---|---|---|
| DC24V±10% (DC21.6~26.4V) |
21.6V以下 | 185mA±20% | 130Ω±20% | 100ms以上 1s以下 |
注1. コイルに10秒以上通電しないでください。性能を損なう恐れがあります。
注2. リセット用コイルを半導体素子などで制御する場合、漏れ電流で発生する残留電圧はDC2.4V以下となるようにしてください。
| 許容操作ひん度 | 機械的 | スイッチ操作:7回/min以下、コイル操作:7回/min以下 |
|---|---|---|
| 電気的 | 20回/min以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース部 | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 98m/s2以上(誤動作1ms以内) |
| 耐久 | 最大500m/s2 | |
| 耐久性 | 電気的 | スイッチ操作:5万回以上、 コイル操作:1万回以上 |
| 機械的 | スイッチ操作:10万回以上 | |
| 突入電流 | 最大100A | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 接点開放時間 * | 100ms以下 | |
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85% | |
*コイルに電圧を印加してから接点(1-2、4-5間)が開放するまでの時間。
リセット機能付きの高容量開閉用ロッカースイッチ 。
【特長】
・外部信号によるリセット機能で省エネに有効
・独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現
・接点構成は2極双投
・接点ギャップ3mm以上
・UL、cUL取得。EN規格適合
【用途】
・様々な機器での操作・電源・切替スイッチとして
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
全モールドロッカスイッチ JWシリーズ
4.3通常価格(税別):200円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):116円~

オムロン
小形ロッカースイッチ A8L
4通常価格(税別):217円~

オムロン
ロッカースイッチ A8A
4.5通常価格(税別):924円~

ミヤマ電器
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
4.2通常価格(税別):380円~

ミスミ
ロッカスイッチ 照光・非照光
4.7通常価格(税別):1,947円~

ZF
ZF Electronics ロッカースイッチ 緑(DPST,幅22 高さ30.2mm)
4通常価格(税別):1,632円

ZF
ZF ロッカースイッチ Electronics 黒(SPST,クイックコネクト)
0通常価格(税別):419円

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~