17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 商品タイプ

  • 音種類

  • 音量(TYP値)(dB)

    ~mm
  • 音量調節

    ~mm
  • 使用電圧(V)

    • その他
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • LED表示(ブザー連動式)

    ~mm
  • 音:ピ・ピ

  • 音:ピー・ピー

  • 音:ピーー

  • 音:プー・プー

  • 音:プーー

  • 音:ピコ・ピコ

  • 音:ホロ・ホロ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ

通常単価(税別)
2,5725,079
税込単価
2,8295,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸胴形Φ16(直径16mm)シリーズの警報機・ブザー。【特長】・胴体長22mm・一般音量タイプ(80ホ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ブザー 丸胴形φ16(直径16mm)M2BJの仕様

ブザー(丸胴形φ16) M2BJ:関連画像

M2BJの外観

ブザー(丸胴形φ16) M2BJ:関連画像

形M2BJ-Bの寸法図
一般音量タイプ
単位:mm

ブザー(丸胴形φ16) M2BJ:関連画像

形M2BJ-Bのパネル加工図
一般音量タイプ
単位:mm
パネル板厚:1~3.2mm

ブザー(丸胴形φ16) M2BJ:関連画像

形M2BJ-BHの寸法図
高音量タイプ
単位:mm

  • ※ 指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
ブザー(丸胴形φ16) M2BJ:関連画像

形M2BJ-BHのパネル加工図
高音量タイプ
単位:mm

  • ※ LEDは発音と同時に点灯します。継続音の場合は、発音に合わせて点滅します。
 

M2BJの種類(一般タイプ音色)

形状 一般タイプ音色
短絡片A方向差し込み時 断続音
プー・プー・プー
断続音
ホロ・ホロ・ホロ
断続音(高音)
ピー・ピー・ピー
断続音(高音)
ピ・ピ・ピ・ピ
短絡片B方向差し込み時
(短絡片取り外し時)
連続音
プー
断続音
プー・プー
連続音(高音)
ピー
断続音(高音)
ピー・ピー
使用電圧
AC/DC6V 形式 形M2BJ-B06 - 形M2BJ-B06B -
AC/DC12~24V 形M2BJ-B24 形M2BJ-B24A 形M2BJ-B24B 形M2BJ−B24C
DC12~24V 形M2BJ-B24-D - 形M2BJ-B24B-D -

M2BJの種類(高音量タイプ音色)

形状

高音量タイプ音色*1

短絡片A方向差し込み時

断続音
ピー・ピー・ピー

断続音
ピコ・ピコ・ピコ

短絡片B方向差し込み時
(短絡片取り外し時)

連続音
ピー

断続音
ピー・ピー

使用電圧

AC/DC6V

形式

形M2BJ-BH06D

-

AC/DC12~24V

形M2BJ-BH24D

形M2BJ-BH24E

DC12~24V

形M2BJ-BH24D-D

形M2BJ-BH24E-D

*1. 高音量タイプにはLEDがついています。
ブザーがなると、LEDが点灯します。

上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

音種類

音量(TYP値)

(dB)

音量調節

使用電圧

(V)

寸法 縦

(mm)

寸法 幅

(mm)

LED表示(ブザー連動式)

音:ピ・ピ

音:ピー・ピー

音:ピーー

音:プー・プー

音:プーー

音:ピコ・ピコ

音:ホロ・ホロ

RoHS?最小発注数量
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
プー
80
[その他] AC/DC6
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
プー
80
[その他] AC/DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
プー
80
[その他] DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
断続
プー
80
[その他] AC/DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
80
[その他] AC/DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
80
[その他] DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
断続
ピー
80
[その他] AC/DC12~24
18
24
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
70~95
[その他] AC/DC6
20
26
×
×
×
×
×
-
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
70~95
[その他] AC/DC12~24
20
26
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
70~95
[その他] DC12~24
20
26
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
連続 / 断続
ピー
70~95
[その他] DC12~24
20
26
×
×
×
×
×
-
1個
警報機・ブザー本体
断続
ピー
70~95
[その他] AC/DC12~24
20
26
×
×
×
×
×
10
1個
警報機・ブザー本体
断続
ピー
70~95
[その他] DC12~24
20
26
×
×
×
×
×
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,572
( 2,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,079
( 5,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸胴形Φ16(直径16mm)シリーズの警報機・ブザー。
【特長】
・胴体長22mm
・一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブザー(丸胴形Φ16) M2BJのレビュー
4平均満足度:4.012件のレビュー
検査治具の異常品を知らせるブザーとして使用
1
満足度:1.0
マイクロスイッチ5個とLEDランプ1個を同一回路内に構成させたところ、ブザー音が70~95dB仕様のブザーとは思えない小...もっと読む
17人が参考にしています。
部品交換
3
満足度:3.0
標準の音量で購入しましたが思っていたより音が小さめでした。 大音量で購入がよかったかも。
3人が参考にしています。
小型操作盤用
1
満足度:1.0
80dBの仕様を購入しましたが、音が小さ過ぎでした。(タッチパネルのタッチ音位です)
3人が参考にしています。
アラームのブザーとして
5
満足度:5.0
洗浄装置のアラーム用ブザーとして使用しています。弊社では定番で型式指定しています。今は24V品が品薄なので困っています。
0人が参考にしています。
導通試験のブザーに使用
4
満足度:4.0
導通試験器のブザーに使用しています。 鳴らす頻度が多いので保守用として何度も買っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
UZ6形ブザー
AZ形電磁ブザー
HW1Z形 照光/非照光ブザー
EAO ブザー 14シリーズ
前後進ボイスアラーム VSシリーズ
メーカーオムロンIDECIDECIDECEAONAST
通常価格2,572-2,4206,400 -640 -12,18030,097
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目
形状長方形丸型丸型-丸型丸型
保護機能(IP/防滴等)IP40IP40IP65IP65
端子形状はんだ端子はんだ端子ねじ端子ねじ端子その他その他
寸法 奥行き(mm)28.538.595.5-70115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング