エレクトロニクス部品技術窓口
直接開路動作機構付のキー形セレクタスイッチ。【特長】・メンテナンス時に安心な装置起動用セレクタスイッチ...
詳細を確認
形A22TK-2LLの外形寸法図
(単位:mm)
| 形式 | 形A22TK | |
|---|---|---|
| 許容操作頻度 | 機械的 | 30回/min. |
| 電気的 | 30回/min. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2500V 50/60Hz 1min. |
| 各端子とアース間 | AC2500V 50/60Hz 1min. | |
| 振動 誤動作 *1 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 *1 | 最大250m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 使用周囲温度 *2 | -20~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -40~+70℃ | |
| 保護構造 | IP65 *3 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング) | 175 | |
| 汚染度 | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
*1. 誤動作1ms以内
*2. 氷結、結露のないこと
*3. パネル前面からの保護構造です。
※その他仕様につきましてはメーカーカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,658円 ( 7,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,958円 ( 7,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,726円 ( 8,499円 ) | 1日目 |
9,970円 ( 10,967円 ) | 1日目 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 1日目 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 1日目 |
6,600円 ( 7,260円 ) | 1日目 |
6,570円 ( 7,227円 ) | 1日目 |
11,346円 ( 12,481円 ) | 1日目 |
9,970円 ( 10,967円 ) | 1日目 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 1日目 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 1日目 |
9,244円 ( 10,168円 ) | 1日目 |
6,990円 ( 7,689円 ) | 1日目 |
6,947円1,736円 ( 1,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
直接開路動作機構付のキー形セレクタスイッチ。
【特長】
・メンテナンス時に安心な装置起動用セレクタスイッチ
・専用キーにて容易な無効化を抑制
・非常停止用押ボタンスイッチ形A22Eのスイッチ部と共通(非照光用のみ)
・電磁ロック・セーフティドアスイッチとキーを共通化することで、キーの抜き忘れ防止を実現
【用途】
・作業現場などの安全対策必要な場所にセーフティ対策として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

IDEC
φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ
0通常価格(税別):3,190円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品
4.3通常価格(税別):1,613円~