エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムロータリスイッチ A7MD

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:1日目

超小型ロータリ操作式サムロータリスイッチ。【特長】・金接点により信頼性を向上・サムロータリスイッチは、...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認

型番:

A7MD-106-P-09
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A7MD-106-P-09の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

超小型ロータリースイッチ A7MDの仕様

サムロータリスイッチ A7MD:関連画像

A7MDの外観

サムロータリスイッチ A7MD:関連画像

A7MDの寸法図
単位:mm

ユニット数
(n)
寸法A
(n×5+3)
寸法B
(n×5+5)
1 8 10
2 13 15
3 18 20
4 23 25
5 28 30
6 33 35
7 38 40
8 43 45
9 48 50
10 53 55

注1.上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。
ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり5mm増えます。
注2.指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。
多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。

定格/性能

形式 形A7MD
開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA~0.1A、DC3.3~28V
最大連続通電電流 1A以下
接触抵抗 300mΩ以下(10Ω以下)
絶縁抵抗 同極端子間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間 1000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC200V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm 2h
衝撃 誤動作 490m/s2以上
耐久性 機械的 3万ステップ以上
電気的 2万ステップ以上
使用周囲温度 -10~+65℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
操作力 2.94N以下

※その他仕様につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
A7MD-106-P-09
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

超小型ロータリ操作式サムロータリスイッチ。
【特長】
・金接点により信頼性を向上
・サムロータリスイッチは、2進、10進、16進へのコード変換が容易
・回路や配線がシンプルになり、制御系の信頼性や保全性が向上

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロータリスイッチ A7MDの型番A7MD-106-P-09のページです。 型番A7MD-106-P-09に関する仕様情報を記載しております。
サムロータリスイッチ A7MDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤に使用
5
満足度:5.0
使いやすいので購入しました。オプション品の取り付け板と一緒に使用しています。大きさもちょうどよく、ロータリなので接点が回...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサムロータリースイッチを購入するときの必要部品、数量を教えてください。
A
必ず必要になるのは、サムロータリスイッチ本体と取りつけ板(別売)です。
スペアユニット(別売) とコネクタ(別売) は、ご用途に応じてご使用ください。

■サムロータリスイッチ本体
 1ユニットの形式です。  必要数量は表示桁数分です。
■取りつけ板(別売)
スイッチユニットの両端に使用するもので、 各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。
右と左で一対になっています。 必要数量は1セットにつき1(対)です。
■スペアユニット(別売)
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な文字や 記号を刻印したスペアユニットも用意しています。
必要数量:用途に応じて決めてください。
■コネクタ(別売)
スイッチユニットに直接配線することも可能ですが、コネクタを使用すると、交換の際、配線の手間を省くことができます。
必要数量は、表示桁数分です。(コネクタを使用する場合のみ)
Qサムロータリスイッチ 数字の範囲を限定することはできますか?
A
■サムロータリスイッチ本体
1ユニットの形式です。  必要数量は表示桁数分です。
■取りつけ板(別売)
スイッチユニットの両端に使用するもので、 各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。
右と左で一対になっています。 必要数量は1セットにつき1(対)です。
■スペアユニット(別売)
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な文字や記号を刻印したスペアユニットも用意しています。
必要数量:用途に応じて決めてください。
■コネクタ(別売)
スイッチユニットに直接配線することも可能ですが、コネクタを使用すると、交換の際、配線の手間を省くことができます。
必要数量は、表示桁数分です。(コネクタを使用する場合のみ)
◆例 形A7PS-207-1を下記構成でプリント基板配線する場合

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロータリスイッチ A7MD
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
サムロータリスイッチ A7PS・A7PH
サムロータリスイッチ A7D/A7DP
サムロータリスイッチ A7CN
サムロータリスイッチ A7PS/A7PHシリーズ用 取りつけ板/スペアユニット/コネクタ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格9701,471 -1,500 -670 -840500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト