17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムロータリスイッチ A7D/A7DP

通常単価(税別)
670870
税込単価
737957
通常出荷日:1日目

超小型のプッシュ式サムロータリスイッチ。【特長】・一体成形により部品数を抑え、信頼性を向上。・疲労の少...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

サムロータリスイッチ A7D/A7DP:関連画像

サムロータリスイッチ A7D/A7DPの外観

 

(単位:mm)

 

サムロータリスイッチ A7D/A7DP:関連画像

A7D-106(-1)の外形寸法図

ユニット数
(n)
寸法A
(n×5.1+3)
寸法B
(n×5.1+8.3)
寸法C
(n×5.1+13.3)
寸法D
1 8.1 13.4 18.4 8.4
2 13.2 18.5 23.5 13.5
3 18.3 23.6 28.6 18.6
4 23.4 28.7 33.7 23.7
5 28.5 33.8 38.8 28.8
6 33.5 38.9 43.9 33.9
7 38.6 44.0 49.0 39.0
8 43.7 49.1 54.1 44.1
9 48.8 54.2 59.2 49.2
10 53.9 59.3 64.3 54.3

A7D-106(-1)の外形寸法表 単位:mm
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり5.08mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。

種類

  形式 形A7D 形A7DP
分類 ねじ締め取りつけ(裏面取りつけ) ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
表示文字高さ 3.2mm
端子の種類 プリント基板用端子
出力コード
番号
ケースの色 ライトグレー ライトグレー ライトグレー
06(2進化10進) 形A7D-106 形A7D-106-1 形A7D-206 形A7D-206-1 形A7DP-206 形A7DP-206-1

定格/性能

開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA~0.1A、DC3.3~30V
連続通電電流 100mA
接触抵抗 200mΩ以下
絶縁抵抗 同極端子間 10MΩ以上(DC250Vメガにて)
各端子とアース間 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC250V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃 500m/s2以上
耐久性 機械的 3万ステップ以上
電気的 2万ステップ以上
使用周囲温度 -10~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
操作力 3.43N以下
  • ※ 上記以外の仕様、使用上の注意につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
870
( 957 )
1日目
870
( 957 )
1日目
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

超小型のプッシュ式サムロータリスイッチ。
【特長】
・一体成形により部品数を抑え、信頼性を向上。
・疲労の少ない樹脂ばねを採用し、機械的3万ステップの長寿命を達成。
・設定範囲を限定できるストッパ付きを用意。
・誤操作防止用にペンプッシュタイプをシリーズ化。
・色は黒とライトグレーの2種類。
【用途】
・数値を複数の接点回路のオン/オフ信号の組み合わせで2、10、16進数などのコードに変換・出力する。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • サムロータリスイッチ A7BS/A7BL 画像

    オムロン

    サムロータリスイッチ A7BS/A7BL

    10進、16進へのコード変換が容易なサムロータリコードスイッチ。文字高さ4.8/3.2mmの大きくて見やすい表示文字。

  • サムロータリスイッチ A7PS・A7PH 画像

    オムロン

    サムロータリスイッチ A7PS・A7PH

    防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式のサムロータリスイッチ。設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロータリスイッチ A7D/A7DPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
モータの角度設定と測定回数の設定
4
満足度:4.0
+−のプッシュボタンを指で押すことで数値(10進)を設定できるため,設定数値を毎回変える場合には使いやすい.大きさも,大...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサムロータリースイッチを購入するときの必要部品を教えてください。
A
必ず必要になるのは、サムロータリスイッチ本体と取りつけ板(別売)です。
スペアユニット(別売)とコネクタ(別売)は、ご用途に応じてご使用ください。
Qサムロータリースイッチを購入するときに必要な数量を教えてください。
A
・サムロータリスイッチ本体
1ユニットの形式です。必要数量は表示桁数分です。

・取りつけ板(別売)
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。
右と左で一対になっています。必要数量は1セットにつき1(対)です。

・スペアユニット(別売)
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な文字や記号を刻印したスペアユニットも用意しています。必要数量は用途に応じて決めてください。

・コネクタ(別売)
スイッチユニットに直接配線することも可能ですが、コネクタを使用すると、交換の際、配線の手間を省くことができます。必要数量は、表示桁数分です(コネクタを使用する場合のみ)。
Qサムロータリースイッチの出力コードの違いは何ですか?
A
ダイヤルの表示範囲、出力端子数が異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロータリスイッチ A7D/A7DP
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
サムロータリスイッチ A7PS・A7PH
サムロータリスイッチ A7CN
サムロータリスイッチ A7MD
サムロータリスイッチ A7PS/A7PHシリーズ用 取りつけ板/スペアユニット/コネクタ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格670-1,471 -1,500 -840970500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト