17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムロータリスイッチ A7CN

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目

設定は操作のしやすいスナップ動作のプッシュ式ロータリコードスイッチ。【特長】・設定は操作のしやすいスナ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サムロータリスイッチ A7CNの仕様

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

A7CNの外観

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-106-1の寸法図

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-106-1のプリント基板用端子寸法図

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-106-1のパネル加工推奨寸法図

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-206(-1)の寸法図
*端子位置の寸法

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-206(-1)のプリント基板用端子寸法図

サムロータリスイッチ A7CN:関連画像

形A7CN-206(-1)のパネル加工推奨寸法図

共通事項/単位:mm
注. スイッチ本体を正面から見て端子番号“C”が最下段になります。
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり6mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。

形A7CN-106-1 プリント基板用端子の寸法表

ユニット数
(n)
寸法A
(n×6+6)
寸法B
(n×6+11)
寸法C
(n×6+16)
1 12 17 22
2 18 23 28
3 24 29 34
4 30 35 40
5 36 41 46
6 42 47 52
7 48 53 58
8 54 59 64
9 60 65 70
10 66 71 76

形A7CN-206(-1) プリント基板用端子の寸法表

ユニット数(n) 寸法A
(n×6+8)
寸法B
(n×6+6)
1 14 12
2 20 18
3 26 24
4 32 30
5 38 36
6 44 42
7 50 48
8 56 54
9 62 60
10 68 66

A7CNの種類

スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式 形A7CN
分類
(注1)
ねじ締め取りつけ(裏面取りつけ) ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
表示文字高さ 3.4mm
端子の種類 プリント基板用端子
出力コード番号 ケースの色 ライトグレー ライトグレー
06(2進化10進) -- 形A7CN-106-1 形A7CN-206 形A7CN-206-1

A7CNの定格・性能

開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA~0.1A、DC3.3~28V
連続通電電流 1A
接触抵抗 200mΩ以下
絶縁抵抗 同極端子間 10MΩ以上(DC250Vメガにて)
各端子とアース間 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC200V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃 490m/s2
耐久性 機械的 3万ステップ以上
電気的 2万ステップ以上
使用周囲温度 -10~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
操作力 4.41N以下

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
RoHS?最小発注数量
10
10個
10
10個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

設定は操作のしやすいスナップ動作のプッシュ式ロータリコードスイッチ。
【特長】
・設定は操作のしやすいスナップ動作プッシュ式。
・誤操作防止用にロックタイプをシリーズ化。
【用途】
・サムロータリスイッチは、2進、10進、16進へのコード変換が容易。
・回路や配線がシンプルになり、制御系の信頼性や保全性が向上。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロータリスイッチ A7CNのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムロータリースイッチを購入するときの必要部品、数量を教えてください。
A
必ず必要になるのは、サムロータリスイッチ本体と取りつけ板(別売)です。
スペアユニット(別売)とコネクタ(別売)は、ご用途に応じてご使用ください。

■サムロータリスイッチ本体
 1ユニットの形式です。必要数量は表示桁数分です。
■取りつけ板(別売)
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。
右と左で一対になっています。必要数量は1セットにつき1(対)です。
■スペアユニット(別売)
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な文字や記号を刻印したスペアユニットも用意しています。
必要数量:用途に応じて決めてください。
■コネクタ(別売)
スイッチユニットに直接配線することも可能ですが、コネクタを使用すると、交換の際、配線の手間を省くことができます。
必要数量は、表示桁数分です。(コネクタを使用する場合のみ)
Qサムロータリスイッチ数字の範囲を限定することはできますか?
A
■サムロータリスイッチ本体
1ユニットの形式です。必要数量は表示桁数分です。

■取りつけ板(別売)
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。
右と左で一対になっています。 必要数量は1セットにつき1(対)です。

■スペアユニット(別売)
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な文字や記号を刻印したスペアユニットも用意しています。
必要数量:用途に応じて決めてください。

■コネクタ(別売)
スイッチユニットに直接配線することも可能ですが、コネクタを使用すると、交換の際、配線の手間を省くことができます。
必要数量は、表示桁数分です。(コネクタを使用する場合のみ)

◆例 形A7PS-207-1を下記構成でプリント基板配線する場合

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロータリスイッチ A7CN
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
サムロータリスイッチ A7PS・A7PH
サムロータリスイッチ A7D/A7DP
サムロータリスイッチ A7MD
サムロータリスイッチ A7PS/A7PHシリーズ用 取りつけ板/スペアユニット/コネクタ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格8401,471 -1,500 -670 -970500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング