17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

備考

最小発注数量
コネクタ
-
はんだづけ端子形
1個
コネクタ
-
プリント基板端子形
1個
取り付け板(1対)
ライトグレー
-
1個
取り付け板(1対)
-
1個
スペアユニット
ライトグレー
刻印無し
1個
スペアユニット
刻印無し
1個
スペアユニット
ライトグレー
刻印「.」
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サムロータリスイッチ A7BS/A7BL用オプション品です。
・スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
社内の設備に使用
5
満足度:5.0
社内の設備機械のスイッチが壊れてしまい、同じものが手に入らないので、類似品を選定して修理部品として使用しています。性能的...もっと読む
1人が参考にしています。
サムロータリスイッチのパネル取付
4
満足度:4.0
サムロータリスイッチのパネル取付に使用しました。 純正品なので、ぱちぱち嵌めるだけで使用できるのが良いです。 ただ、外...もっと読む
0人が参考にしています。
自社で取り扱う検査機に使用しました
4
満足度:4.0
以前から利用していて、使い勝手も良いので継続で購入しています。また、なるべく形状を変えないように同じ商品を選定しています...もっと読む
0人が参考にしています。
計測機器に
5
満足度:5.0
計測機器の上下限のリミット設定、良品、不良品判定の基準を設定する際に使用しています。他社ではこのタイプのスイッチはあまり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL オプション品
小形押ボタンスイッチ A3A オプション品
キー形セレクタスイッチA22K オプション品
キー形セレクタスイッチ A165K オプション品
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pオプション品
照光押ボタンスイッチ(角胴形)A3S オプション品
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格435-293288 -131 -53 -73 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適合シリーズA7BS/A7BLA3Aφ22/25 スイッチ,表示灯A165KA3PA3S
適合スイッチユニットワンタッチ取付用-----

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング