エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)

型番:

F-700-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-700-BLの仕様・寸法情報

適合サイズ
φ6.4×30mm
取付タイプ
DINレール取付
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗
100MΩ以上
耐電圧(V)
AC2000
主絶縁材(本体)
P.B.T. (UL94V-0)
端子金具
はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)
本体色
W(白)
取得規格
UL, C-UL
他社製ヒューズ管(mm)
Ø6.35×30, Ø6.35×31.8適合
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
F-700-BL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

溶断表示付ヒューズキャリアがセットされた商品です。連結して多極化することができます。はんだ付け兼用187タブ端子用です。安心・信頼の日本製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)の型番F-700-BLのページです。 型番F-700-BLに関する仕様情報を記載しております。
ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューズホルダー 横型連結式 F-700-BL(溶断表示付ヒューズキャリア付)
ヒューズホルダー F-720-L(横型連結式、溶断表示機能付)
ヒューズホルダー F-720(横型連結式)
ヒューズホルダー 横型連結式 F-710-B
ヒューズホルダー F-710-A(横型連結式)
ヒューズホルダー F-7101シリーズ(直付)
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格8981,397620290378488
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合サイズφ6.4×30mmφ10.31×38.1mmφ10.31×38.1mmφ5.2×20mmφ5.2×20mmφ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm
取付タイプDINレール取付DINレール取付DINレール取付直付直付直付
定格電流(A)102020101010
定格電圧(V)250250250250250-
絶縁抵抗100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 100MΩ以上 -

ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト