17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CN-80-Yシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CN-80-Yシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN-80-Y-2P

2019年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

CN-80シリーズ。CN-80-YPとCN-80-Jがセットになった商品です。ネジ止めで、安心の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
インレット/アウトレット セット
形状
その他
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
5
寸法 長さ(mm)
45.2
寸法 幅(mm)
20.8
寸法 厚み(mm)
20.8
極数(P)
2
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
絶縁抵抗
DC500V, 100MΩ以上
主絶縁材
P.P.S.(UL94V-0)
端子金具
はんだ付け用端子

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト