17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CN-7018-J・Pシリーズ CN-7018

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CN-7018-J・Pシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CN-7018

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

CN-7018シリーズのCN-7018-PとCN-7018-Jがセットになった商品です。安心・信頼の日本製です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
DC12
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
CN
定格電流(A)
1
耐電圧(V)
AC500(1分間)
絶緑抵抗
DC500V、100MΩ以上
主絶緑材
プラグ側:フェノール積層板/レセプタクル側:フェノール積層板、ポリアセタール
材質
キャップ:黄銅

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト