エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ

通常単価(税別)
2,187
税込単価
2,406
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CN-6シリーズのCN-6-PとCN-6-Jがセットになった商品です。色は赤・黒があり、安心・信頼の日...

詳細を確認

型番:

CN-6-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-6-Bの仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
ストレート
シリーズ
その他
許容電圧(V)
DC12
適用ピン・コンタクト
オス/メス兼用
電線接続方法
ハンダ
シリーズ詳細
CN
定格電流(A)
1
耐電圧(V)
AC500(1分間)
絶緑抵抗
DC500V、100MΩ以上
主絶緑材
プラグ側:フェノール積層板/レセプタクル側:フェノール積層板、ポリアセタール
材質
キャップ:P.V.C.
端子金具
ハンダ付け用端子
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN-6-B

RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CN-6シリーズのCN-6-PとCN-6-Jがセットになった商品です。色は赤・黒があり、安心・信頼の日本製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズの型番CN-6-Bのページです。 型番CN-6-Bに関する仕様情報を記載しております。
ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ
ピンプラグジャック CN-7017-P
CN-7017-J
CN-7018-P
Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格2,1871,3141,0881,7791,367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
形状ストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズその他その他その他その他BNC
許容電圧(V)DC12DC12DC12DC121000(CAT II)/600(CAT III)、600(CAT II)/300(CAT III)
適用ピン・コンタクトオス/メス兼用オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング