17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クリップ C-3シリーズ

通常単価(税別)
2,1172,654
税込単価
2,3292,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・導通チェックなどに最適なクリップ、C-3シリーズ・安心・信頼の日本製です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

耐電圧

(V)

主絶緑材

絶緑抵抗

RoHS?最小発注数量
10
AC 1000
PVC(UL94V-0)
100MΩ以上
10
1個
30
AC 1000
PVC(UL94V-0)
100MΩ以上
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,117
( 2,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,654
( 2,919 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・導通チェックなどに最適なクリップ、C-3シリーズ
・安心・信頼の日本製です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ C-3シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
溶剤関係の容器のアースをとるために購入
4
満足度:4.0
アースリールというタンクローリーについている部品メーカーのものなので購入しました。同じサイズだとスタークリップもあります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ C-3シリーズ
クリップ C-3-3K
クリップ C-3-10K
クリップ C-4-Lシリーズ
クリップ C-4-Mシリーズ
クリップ C-3-5K
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格2,117-436927476299882
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電圧(V)303030303030
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング