エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ポリエステル系特殊繊維を使用しているため滑りが良く、強度に優れている・編組構造により、通常の...
詳細を確認
特長

商品画像

使用例
| 型番 | 折径幅 | 最小径 | 最大拡大径 | 最低切断長 |
|---|---|---|---|---|
| MT-3 | 約5mm | 3φ | 12φ | 25mm~ |
| MT-6 | 約14mm | 6φ | 20φ | 30mm~ |
| MT-10 | 約18mm | 10φ | 28φ | 30mm~ |
| MT-12 | 約22mm | 12φ | 33φ | 30mm~ |
| MT-19 | 約30mm | 19φ | 45φ | 50mm~ |
| MT-30 | 約35mm | 27φ | 55φ | 50mm~ |
【特長】
・ポリエステル系特殊繊維を使用しているため滑りが良く、強度に優れている
・編組構造により、通常の約3倍まで広がるために配線結束時の操作性に優れている
・繊維物性の高さにより、耐熱、耐寒性が優れている(-75℃~+150℃)
・伸縮性に優れているため、被覆後でも内部確認ができ、配線不良等の個所を見つけ出す事ができる
・通気性があるため、被覆内部での結露防止に役立つ
【用途】
・電気機器内の束線、絶縁、被覆保護、補強
・キュービクル、制御盤、計装機器内の束線
・ワイヤーハーネス・リボン線・等の収束保護


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
編組チューブ
4.2通常価格(税別):896円~

デンカエレクトロン
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
4.4通常価格(税別):715円~

ミスミ
編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)
5通常価格(税別):2,604円~

デンカエレクトロン
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
3.8通常価格(税別):517円~

ミスミ
【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ
0通常価格(税別):3,675円~

ミスミ
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)
5通常価格(税別):2,478円~

ミスミ
編組チューブ(UL・CSA規格)
4.7通常価格(税別):2,310円~

デンカエレクトロン
シールド編組チューブ FLSシリーズ
4.7通常価格(税別):798円~

ミスミ
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
4.3通常価格(税別):2,133円~