17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)

通常単価(税別)
13,18029,950
税込単価
14,49832,945
通常出荷日:2日目

最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。Touch、Pro、Liteの3タイプで様々な...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2023年12月生産分より、FT1A形コントローラLite(小形LCD搭載なしタイプ)の仕様変更について、UL防爆機器認証範囲、リレー出力電気的寿命、リレー出力ON遅延時間特性の変更、製品筐体の銘板変更、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) 仕様01

FT1A-B12RA、FT1A-B12RC

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) 仕様01

FT1A-B24RA、FT1A-B24RC

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) 仕様03

FT1A-B40RKA、FT1A-B40RSA、FT1A-B40RC

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) 仕様04

FT1A-B48KA、FT1A-B48SA、FT1A-B48KC、FT1A-B48SC

規格表

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) 規格表01

注1)単相使用時は100kHz、2相使用時は50kHz、逓倍2/4。
注2)USB-miniB(メンテナンスポート) 
注3)拡張通信カートリッジ搭載時
注4)SDメモリカードは最大32GBまで対応

 
  • 仕様変更のお知らせ
    2023年12月生産分より、FT1A形コントローラLite(小形LCD搭載なしタイプ)の仕様変更について、UL防爆機器認証範囲、リレー出力電気的寿命、リレー出力ON遅延時間特性の変更、製品筐体の銘板変更、識別表示に仕様変更がございます。
    新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。
 

変更内容

市販10Aリレーの販売中止により搭載している10Aリレーを変更いたします。この変更にともないリレー出力タイプのUL防爆機器認証範囲およびリレー出力仕様が以下のとおり変更となります。

 

UL防爆機器認証範囲

変更前変更後
ClassI,Division2,GroupsA,B,C,DClassI,Division2,GroupsC,D
 

リレー出力電気的寿命

変更前変更後
10万回以上
(定格AC240V-10A,DC30V-10A)
(定格負荷1800回/時)
10万回以上(定格AC240V-10A)
5万回以上
(定格DC30V-10A)
(定格負荷1800回/時)

※機械的寿命は変更ありません

 

リレー出力ON遅延時間特性の変更

変更前
変更後

バウンス時間は規定しない

注意:OFF遅延時間は変更ありません。なお、TouchとProLiteでOFF遅延時間は異なります。

 

また、製品筐体の銘板を以下のとおり変更いたします。動作周囲温度条件の記述内容については変更しますが、
動作周囲温度条件については変更ありません。ハードウェアバージョンは機種によって異なりますので以下識別表示をご確認ください。

 

製品筐体 例)FT1A-H24RC

変更前変更後
 

動作周囲温度条件の記述変更

変更前
MAXSURROUNDINGAIRTEMPERATURE55℃
変更後
SURROUNDINGAIRTEMPERATURE0–55℃
SURROUNDINGAIRTEMPERATURE-20–55℃(FT1A-C12RA-※のみ)
 

識別表示

変更後の製品については、製品筐体および個装ラベルに記載のハードウェアバージョンが以下のとおり変更となります。
また上記記載のとおり、製品筐体の銘板からもご確認いただけます。

 

ハードウェアバージョン

形番変更前変更後
FT1A-B12RAV140V200以降
FT1A-B24RAV200V300以降
 
【製品筐体】例) FT1A-H24RC  【個装ラベル】例) FT1A-H12RC

型番リスト

表示件数

出力仕様

電源電圧

入力点数合計(入力/出力)

スマートリレー本体

RoHS?最小発注数量
リレー出力
DC24V
12点(8点/4点)
FT1A-B12RA
10
1個
リレー出力
DC24V
24点(16点/8点)
FT1A-B24RA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,180
( 14,498 )
2日目
29,950
( 32,945 )
2日目

詳細情報

基本情報

最適制御を追求したI/O一体形のパワフルなコントローラ。
Touch、Pro、Liteの3タイプで様々なアプリケーションにも柔軟に対応し、省配線、省スペースに貢献します。
【特長】
・新たにファンクションブロックダイアグラムに対応。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、プログラム作成時間を短縮。
・WindLDRにスクリプト命令を追加。複数の演算処理を1つにまとめることができるので、効率の良いプログラミングが可能(スクリプト合計55種類)。
・DC24Vタイプにはデジタル/アナログ共用入力を装備。少点数のアナログ入力に最適。
・10A出力リレー搭載により、ソレノイドパルなどを直接駆動。
・RS232C、RS485、Ethernetによる通信をサポート。
・全機種にUSBポートを標準搭載し、USBケーブルでメンテナンスが可能。
・内蔵時計によるカレンダ制御が可能。
・メモリカートリッジ(Pro/Lite)、USBメモリ(Touch)によるプログラムの差替えが可能で、開発工数削減に貢献。
・小形LCDと前面押ボタンで、カウンタやタイマなどのパラメータ変更が可能。
・小形LCDのモニタにてシステムの状態確認や設定変更が可能。
・入出力状態:I/Oステータスモニタ。
・SmartAXIS内部のデバイス状態:デバイスモニタ。
・稼働中のラダープログラム:ラダーモニタ。
・パスワード設定の有無、スキャンタイム:ステータスモニタ。
・前面押ボタンの入力を外部入力として取り込み、プログラム内で使用可能。
・単相専用(100kHz)最大4点、単相(100kHz)/2相(50kHz)共用2点の高速カウンタ入力と100kHz/2点のパルス出力で、位置決め制御に対応。新ARAMP命令で複雑な設定も簡単にプログラム作成できます。
・LCD機能を除いたスタンダードタイプのバリエーション展開。
・Ethernetを用いたリモートI/O機能を使って、最大144点までI/O増設が可能(入力:最大90点、出力:最大54点)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 2023年12月生産分より、FT1A形コントローラLite(小形LCD搭載なしタイプ)の仕様変更について、UL防爆機器認証範囲、リレー出力電気的寿命、リレー出力ON遅延時間特性の変更、製品筐体の銘板変更、識別表示に仕様変更がございます。新旧混合出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ)
FC6A形 プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール
プログラマブルコントローラ CP1H
コンパクトタイプ コントローラ 100シリーズ
スマートリレー FL1F形 ベースモジュール
TRITON(CODESYS搭載・IIoT対応一体型PLC)
メーカーIDECIDECオムロンワゴIDECリンクス
通常価格13,180-69,820 -75,261 -87,22416,580 -87,430
通常出荷日2日目2日目1日目7日目在庫品1日目〜15日目
種類スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン
入力仕様DC入力DC24V入力(DCシンク/ソース共用)----
小形液晶表示パネル-----
タッチパネルディスプレイ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト