17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

通常単価(税別)
1,0422,028特別価格
税込単価
1,1462,231特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オムロン スイッチガード 非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガードです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

適合 操作部形状

備考

RoHS?最小発注数量
EMO用ガードリングセット
角形
銘板付属
10
1個
EMS用ガードリングセット
丸形
銘板付属
-
1個
ガードリング
丸形
スペーサユニットなし
-
1個
EMO用ガードリングセット
丸形
銘板付属
-
1個
EMO用ガードリング
丸形
-
10
1個
EMS用ガードリング
丸形
-
-
1個
ガードリング
丸形
スペーサユニット1個付
-
1個
ガードリング
丸形
スペーサユニット2個付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,3871,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,595
( 1,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,4201,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,818
( 2,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン スイッチガード 非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガードです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガードのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
非常停止のガードとして
5
満足度:5.0
非常停止の誤作動ガードとして、制御盤のパネルに取付しました。凹落ち込み式になっており、凸状でない為、非常停止の誤動作に良...もっと読む
0人が参考にしています。
非常停止用押しボタンスイッチA22Eに使用
4
満足度:4.0
専用品なので購入しました。非常の場合の停止ボタンなので誤操作防止のために使用しています。特に問題はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード
押ボタンスイッチA16 スイッチガード
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード
【ミスミ オリジナル】スイッチガード(非常停止用・取付穴Φ22)
φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンミスミIDEC
通常価格1,042-255276319 -683610 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合シリーズA22EA16A3KA3P--

スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング