エレクトロニクス部品技術窓口
PS6R形スイッチングパワーサプライ用のアクセサリ(金具、キャップ)です。【特長】・高出力で設置スペー...
詳細を確認PS6R形スイッチングパワーサプライ用のアクセサリ(金具、キャップ)です。
【特長】
・高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献します。
・定格入力電圧はAC100~240V(入力電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V)。
・端子部は独自のSS(Save&Safety)端子。
・〈Save:省工数〉。
・ねじ取外し不要のスクリューアップ構造を採用。
・ねじ紛失の心配もなく、丸形端子接続のスピードアップが図れます。
・〈Safety:安全〉指が端子に触れないフィンガープロテクション構造で、感電を防止します。
・取付金具は2種類用意。
・DINレール取付け以外に2種類のパネルへの直取付けが可能。
・OEマーキング適合品(LVD、EMOD)、UL(UL508)、c-UL(CSAC22.2No.107.1、TÜVSÜD(EN60950-1、EN50178)認証品。
・EN61204-3(直流電源装置EMO規格クラスB)適合。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
4.1通常価格(税別):44円~

TDKラムダ
電源 取付用金具(DINタイプ)
0通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8VS
4.6通常価格(税別):5,774円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミンウェル
スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
4.8通常価格(税別):2,380円~

オムロン
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
4.5通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
4.4通常価格(税別):1,840円~

ミンウェル
30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
4.3通常価格(税別):2,527円~