17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PS6R形スイッチングパワーサプライ分岐端子ユニット PS9Z-6RS1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PS6R形スイッチングパワーサプライ分岐端子ユニット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PS9Z-6RS1

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

別出力の追加、系統別分が簡単らくらく。中継する端子台への接続が省け出力端子を2系統追加が出来るため、省配線・省工数でコスト削減に貢献します。


【特長】
・高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献します。
・定格入力電圧はAC100~240V(入力電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V)。
・端子部は独自のSS(Save&Safety)端子。
・〈Save:省工数〉。
・ねじ取外し不要のスクリューアップ構造を採用。
・ねじ紛失の心配もなく、丸形端子接続のスピードアップが図れます。
・〈Safety:安全〉指が端子に触れないフィンガープロテクション構造で、感電を防止します。
・取付金具は2種類用意。
・DINレール取付け以外に2種類のパネルへの直取付けが可能。
・OEマーキング適合品(LVD、EMOD)、UL(UL508)、c-UL(CSAC22.2No.107.1、TÜVSÜD(EN60950-1、EN50178)認証品。
・EN61204-3(直流電源装置EMO規格クラスB)適合。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
入力電圧(V)
24
出力電圧(Ch1)(V)
24
出力電流(Ch1)(A)
10(max.)
寸法(mm)
59(H)x27.8(W)
規格
CE, UL, CUL, CSA, TUV
特性
耐振動, 耐衝撃
保護構造
IP20
備考
PS6R形本体と組み合わせてご使用ください。
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト