エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(W)

    ~mm
  • 入力電圧

    • その他
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

通常単価(税別)
29,300
税込単価
32,230
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献し...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
詳細を確認

型番:

PS6R-G24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PS6R-G24の仕様・寸法情報

形状
小形・薄形
容量(W)
240
シングル/マルチ
シングル
入力電圧
[その他] AC85~264V/DC110~350V
出力電圧(シングルのみ)
DC24V
入出力端子形状
ネジ
定格出力電流(シングルのみ)(A)
10
寸法 高さ(mm)
125
寸法 幅(mm)
60
寸法 奥行(mm)
125
代表規格
UL / CSA
備考
DC入力での使用は安全規格対象外
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番 [120W]
PS6R-F24
 [240W]
PS6R-G24
 [480W]
PS6R-J24
入力条件定格入力電圧(注1) (注2)AC100~240V(電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V共用)
周波数50/60Hz
入力電流(TYP.)AC100V時1.4A2.7A5.5A
AC230V時0.7A1.2A2.3A
突入電流AC100V時9A以下(Ta=25℃、コールドスタート時)
AC230V時20A以下(Ta=25℃、コールドスタート時)
リーク電流AC120V時0.5mA以下
AC230V時1mA以下
効率(TYP.)
(定格出力時)
(注3)
AC100V時90%90%91%
AC230V時90%91%93%
力率(TYP.)
(定格出力時)
AC100V時0.990.990.98
AC230V時0.960.970.97
出力条件定格電圧/電流24V・5A24V・10A24V・20A
電圧可変範囲±10%
出力保持時間20ms以上(定格入出力時)
起動時間(注4)800ms以下(定格入出力時)
立上がり時間200ms以下(定格入出力蒔)
定電圧精度総合変動±5%以下
入力変動0.4%以下
負荷変動0.6%以下
温度変動0.05%/℃以下(-10~+60℃)
リップル率1%p-p以下(ノイズを含む、0~+60℃)
1.5%p-p以下(ノイズを含む、-10~0℃)
付加機能週電流保護105~120%で動作(自動復帰)(出力電圧が5%低下する出力電流値)
週電圧保護120%min.にて出力遮断(注5)
動作表示有(緑色LED)
出力低下表示有(アンバー色LED)
耐電圧入・出力端子間AC3000V・1分閥
入力端子と接地端子間AC2000V・1分閻
出力端子と接地端子間AC500V・1分間
絶縁抵抗100MΩ以上、DC500Vメガ(入出力端子間、入力端子と接地端子間)(常温、常湿)
使用周囲温度-10~+70℃(ただし、氷結しないこと)(注2)
使用周囲湿度20~90%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度-25~+75℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度20~90%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3軸6方向、各2時間(止め金具BNL6形使用)
耐衝撃300m/s2、(直付金具(PS9Z-6R1F形)使用時150m/s2)、6方向、各3回(止め金具BNL6形使用)
EMCEMIEN61204-3(Class B)
EMSEN61204-3(industrial)
安全規格UL508(UL Listing)、CSA C22.2 No.107.1(c-UL Listing)、IEC/EN60950-1、EN50178
保護構造IP20(IEC60529)
外形寸法125H×37W×125D125H×60W×125D125H×85W×125D
質量(約)630g960g1400g
端子ねじM3.5

注1)安全規格承認の入力電圧範囲は、AC100~240Vです。DC入力でのご使用は、安全規格認定対象外です。
注2)ディレーティングがあります。またDC入力時は入力端子にDC入力用ヒューズを必ず接続してください。
注3)動作状態で十分安定した時の値。
注4)軽負荷時は電源OFF後も製品内部に電荷が残っている湯合がありますので、十分時間を空けてから再投入してください。
注5)AC入力遮断後、1分閻以上経週してから入力を再投入してください。

外形図

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体 外形図01

PS6R-F24形(120W)

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体 外形図02

PS6R-G24形(240W)

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体 外形図03

PS6R-J24形(480W)

 

規格表

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体 規格表01

注)出力電圧×出力電流≦出力電力の範囲でご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
PS6R-G24

形状

容量

(W)

入力電圧

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
小形・薄形
240
[その他] AC85~264V/DC110~350V
10
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,300
( 32,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高出力で設置スペース確保の負担を軽減した新タイプ!
93%の高効率を実現し、ランニングコスト削減に貢献します。
【特長】
・定格入力電圧はAC100~240V(入力電圧範囲:AC85~264V/DC110~350V)。
・端子部は独自のSS(Save&Safety)端子。
・ねじ取外し不要のスクリューアップ構造を採用し、ねじ紛失の心配もなく、丸形端子接続のスピードアップが図れます。
・指が端子に触れないフィンガープロテクション構造で、感電を防止します。
・DINレール取付け以外に2種類のパネルへの直取付けが可能。
・CEマーキング適合品(LVD,EMOD)。
・UL(UL508),c-UL(CSA C22.2 No.107.1,TÜV SÜD(EN60950-1,EN50178)認証品。
・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。
・保証期間:3年。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS6R形スイッチングパワーサプライ本体の型番PS6R-G24のページです。 型番PS6R-G24に関する仕様情報を記載しております。
PS6R形スイッチングパワーサプライ本体のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備の制御盤
5
満足度:5.0
容量の割にコンパクトに纏まっているので助かっています。端子台を簡単に増設できる点も気に入りました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS6R形スイッチングパワーサプライ本体
EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power
LED電源 PCBタイプ
スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N
スマート・パワーサプライ S8AS
スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ
メーカーIDECワゴミンウェルコーセルオムロンオムロン
通常価格29,30011,059 -4,06123,50058,820 -15,963 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シングル/マルチシングルシングルシングルシングルシングルシングル
出力電圧(シングルのみ)DC24VDC24VDC42VDC24VDC24VDC24V
入出力端子形状ネジ欧州方式コネクタネジネジネジ
寸法 高さ(mm)1255627127119.5129.7
寸法 奥行(mm)12590147186132.7-
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング