エレクトロニクス部品技術窓口

カラーレンズの外観

クリアレンズの仕様

取付穴加工図・最小取付ピッチ
*印3.2+0.2の穴は、回り止め用です。銘板を使用しない時は不要。
(単位:mm)

外形寸法図
(単位:mm)
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結しないこと) 保存周囲温度:-45~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度:45~85% RH(ただし、結露しないこと) |
|
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 過電圧カテゴリ | II(IEC60664-1) | |
| インパルス耐電圧 | 2.5kV(IEC60664-1、IEC60947-5-1) | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 耐電圧 | 異極充電部間:AC 2000V・1分間 充電部と非充電部間:AC 2000V・1分間 |
|
| 耐振動 | 誤動作 | 5~55Hz 片振幅:0.5mm |
| 耐久 | 30Hz 片振幅:1.5mm | |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 |
| 耐久 | 1000m/s2 | |
| 保護構造 | パネル前面:IP66(IEC 60529)、UL Type 4X 端子部:IP20 |
|
| 端子形状 | M3.5ねじ端子 | |
| ねじ端子締付けトルク | 1.0N・m | |
| ロックナット推奨締付けトルク | 2.0N・m | |
| 接続可能電線 | 2mm2 以下(単線φ1.6以下)2本以下 | |
| 質量(約) | 18g | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 19日目 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
超高輝度LED採用。広範囲からの高い視認性を実現します。
【特長】
・各方向から高い視認性を確保
・外乱光の影響を受けにくい高輝度LEDタイプで、点灯確認が確実に行え誤認を防ぎます
・端子カバーが一体構造のフィンガープロテクションタイプで、感電防止への安全性を確保(IP20)
・配線工数の削減にも貢献します
・カラーレンズタイプと点灯がより明確になるクリアレンズタイプ(PWを除く)の2種類を準備
・UL、c-UL認証品、およびEN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
φ30シリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.1通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 HWシリーズパイロットライト
4.6通常価格(税別):930円~

富士電機機器制御
φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形
5通常価格(税別):747円~

IDEC
Φ22 TWシリーズパイロットライト
4.5通常価格(税別):1,050円~

サトーパーツ
ネオンブラケット BN-5701
4.4通常価格(税別):488円~

マルヤス電業
小型表示灯
4.3通常価格(税別):457円

IDEC
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズパイロットライト
5通常価格(税別):1,740円~

IDEC
Φ25 TWSシリーズパイロットライト
4通常価格(税別):601円~