17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ビニル平形コード/異色平形コード VFFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビニル平形コード/異色平形コード VFFシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VFF 0.5SQ アオ/シロ-1

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
・極性突起があり、極性識別が容易です。
【用途】
・交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VFF・VCTFK
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.5
定格電圧
300V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
特性
耐熱性
シース(外被)色
青/白
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] 脱鉛PVC
仕上り外径(mm)
2.5×5.0

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト