17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E

通常単価(税別)
1,6005,066特別価格
税込単価
1,7605,573特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

リング使用時の誤操作を防止するラッチング機構付の非常停止スイッチ。【特長】・接点溶着時に回路を遮断する...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • パネル加工寸法:Φ25の場合、Φ25用リング形A22Z-R25を必ずご使用ください。(カット寸法が大きいため、ご使用にならないと保護構造IP65を満足しません)
  • 商品画像は代表画像となっております。詳細仕様はカタログPDFまたは絞り込み条件欄からご確認をお願いいたします。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップできる非常停止スイッチ

セーフティロック機構があり安心

プッシュロック・ターンリセットφ40(直径40mm)

型番:A22EL-M-□-□

小形プッシュロック・ターンリセットφ30(直径30mm)

小形ターンリセットφ30(直径30mm)

型番:A22E-S-□

中形プッシュロック・ターンリセットφ40(直径40mm)

中形ターンリセットφ40(直径40mm)

型番:A22E-M-□

中形プッシュロック・ ターンリセット EMO表示付き φ40(直径40mm)

中形ターンリセット EMO表示付き φ40(直径40mm)

型番:A22E-M-□-EMO

中形プッシュロック・ ターンリセット EMS表示付き φ40(直径40mm)

中形ターンリセット EMS表示付き φ40(直径40mm)

型番:A22E-M-□-EMS

コントロールボックス

コントロールボックス

型番:A22E-M-□B

中形プッシュロック・ ターンリセット EMS表示付き φ40(直径40mm)

中形プルリセット φ40(直径40mm)

型番:A22E-MP

非常停止用押ボタンスイッチの寸法について

小形プッシュロック・ターンリセット(φ30)/形:A22E-Sの寸法図

小形ターンリセット(φ30)/形:A22E-Sの寸法図(単位:mm)

中形プッシュロック・ターンリセット(φ40)/形:A22E-Mの寸法図

中形ターンリセット(φ40)/形:A22E-Mの寸法図(単位:mm)

中形プッシュロック・ターンリセット(φ40)/形:A22E-Mの寸法図

プッシュロック・ターンリセットφ40/形:A22EL-Mの寸法図(単位:mm)

中形プッシュロック・ターンリセット(φ40)/形:A22E-Mの寸法図

プッシュプルリセットφ40/形:A22E-MPの寸法図(単位:mm)

非常停止用押ボタンスイッチの性能について

種類ターンリセットプルリセット
非照光タイプ照光タイプ非照光タイプ
許容操作ひん度機械的30回/min. (セット・リセットで1回)
電気的30回/min. (セット・リセットで1回)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗100mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間AC2,500V 50/60Hz 1min.
各端子とアース間AC2,500V 50/60Hz 1min.
振動 誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm (接点開離1ms以内)
衝撃耐久1000m/s2
誤動作最大250m/s2 (接点開離1ms以内)
耐久性機械的30万回以上(セット・リセットで1回)
電気的30万回以上(セット・リセットで1回)
使用周囲温度*1−20~+70℃−20~+55℃−20~+70℃
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度-40~+70℃
保護構造IP65(耐油形) *2*3IP65 *2IP65(耐油形) *2*3
感電保護クラスClassII
PTI(トラッキング)175
汚染度汚染度3(EN60947-5-1)
最小直接開路動作ストローク11mm
最小直接開路動作力45N
条件付き短絡電流100A(EN 60947-5-1)

*1. 氷結、結露のないこと。
*2. パネル前面からの保護構造です。
*3. コントロールボックス組込み時もIP65ですが、耐油形ではありません。

この商品のラインナップ一覧

動作機能セット形式操作部の色
形状接点構成
小形ターンリセット
φ30
(形A22E-S)
1a2b(1a+1b+1b)形A22E-S-12 *
2b形A22E-S-02 *
1a1b(1a+1b)形AA22E-S-11 *
1b形AA22E-S-01 *
中形ターンリセット
φ40
(形A22E-M)
1a2b(1a+1b+1b)形A22E-M-12 *
3b(1b+1b+1b)形A22E-M-03 *
2b形A22E-M-02 *
1b形A22E-M-01 *
1a1b(1a+1b)形A22E-M-11 *
中形プルリセット
φ40
(形A22E-MP)
1b形A22E-MP-01
2b形A22E-MP-02

非照光タイプ(表示なし)セット組み合わせ形式

動作機能セット形式操作部の色
形状接点構成
プッシュロック・ターンリセット
φ40(形A22EL-M)点灯ユニット
1b形A22EL-M-24A-01 *
2b形A22EL-M-24A-02 *
1a1b(1a+1b)形A22EL-M-24A-11 *

照光タイプ(表示なし)セット組み合わせ形式

動作機能セット形式操作部の色
形状接点構成
中形ターンリセット
EMO表示付き
φ40
1b形A22E-M-01-EMO *
1a1b(1a+1b)形A22E-M-11-EMO *
1a2b(1a+1b+1b)形A22E-M-12-EMO *
3b(1b+1b+1b)形A22E-M-03-EMO *
中形ターンリセット
EMS表示付き
φ40
1b形A22E-M-01-EMS *
2b(1b+1b)形A22E-M-02-EMS *
1a2b(1a+1b+1b)形A22E-M-12-EMS *
3b(1b+1b+1b)形A22E-M-03-EMS *

非照光タイプ(表示あり)セット組み合わせ形式

接点構成形式
1b形A22E-M-01B *
1a1b(1a+1b)形A22E-M-11B *
2b(1b+1b)形A22E-M-02B *

コントロールボックス組み込みセット形式
注. コントロールボックスは形A22Z-B101Yを使用しています
*韓国S-mark認証対応機種

型番リスト

表示件数

種類

操作部形状

接点構成

操作部機能

操作部寸法 縦

(mm)

操作部寸法 幅

(mm)

保護構造 詳細

光源の種類

光源の使用電圧

(V)

コントロールボックス組み込み

リセット機能

記号

RoHS?最小発注数量
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMO
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMS
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
非照光
-
あり
ターンリセット
なし
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMO
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMS
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
非照光
-
あり
ターンリセット
なし
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
3b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
3b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMO
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
3b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMS
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMO
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
非照光
-
あり
ターンリセット
なし
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMO
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
EMS
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュプル
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
プルリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュプル
40
40
IP65耐油形
非照光
-
なし
プルリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
丸形
1b
プッシュロック/ターンリセット
30
30
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
丸形
2b
プッシュロック/ターンリセット
30
30
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
丸形
3b
プッシュロック/ターンリセット
30
30
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
丸形
1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
30
30
IP65耐油形
非照光
-
なし
ターンリセット
なし
-
1個
照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
LED
AC/DC24
なし
ターンリセット
なし
-
1個
照光式非常停止押しボタン
キノコ型
2b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
LED
AC/DC24
なし
ターンリセット
なし
-
1個
照光式非常停止押しボタン
キノコ型
1a / 1b
プッシュロック/ターンリセット
40
40
IP65
LED
AC/DC24
なし
ターンリセット
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,756
( 1,932 )
1日目
2,474
( 2,721 )
1日目
2,450
( 2,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,018
( 2,220 )
1日目
3,157
( 3,473 )
1日目
2,663
( 2,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,066
( 5,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,310
( 3,641 )
1日目
2,9322,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,018
( 2,220 )
1日目
2,663
( 2,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,742
( 5,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1371,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9321,026
( 1,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
2,018
( 2,220 )
1日目
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
1日目
2,938
( 3,232 )
1日目
2,890
( 3,179 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

リング使用時の誤操作を防止するラッチング機構付の非常停止スイッチ。
【特長】
・接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付
・ユニットの取り外しはロックレバーで簡単に着脱可能
・Φ25用リングの使用によってΦ25のパネルカットにも対応
・スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)
・圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
・操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • パネル加工寸法:Φ25の場合、Φ25用リング形A22Z-R25を必ずご使用ください。(カット寸法が大きいため、ご使用にならないと保護構造IP65を満足しません)
  • 商品画像は代表画像となっております。詳細仕様はカタログPDFまたは絞り込み条件欄からご確認をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22Eのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
機械の非常停止用として
4
満足度:4.0
以前使っていたものが押しボタンよりも土台の径が大きくてゴミが中に入ってしまったので、端子の数が合っていたこともありこの商...もっと読む
1人が参考にしています。
装置の非常停止ボタン
4
満足度:4.0
装置の非常停止ボタンとして使用しました。 取り付け方法も難しくなく、使いやすいと思いました。
0人が参考にしています。
非常停止のスイッチ
4
満足度:4.0
非常停止のスイッチとしてよく購入しています。問題なく使用できています。いいと思います。
0人が参考にしています。
非常スイッチ
3
満足度:3.0
生産設備機器の非常スイッチに採用しました。 価格も高くなく、使い勝手も問題ないので標準品として使っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q非常停止用押しボタンスイッチ 形A22Eシリーズにて、接点構成を変更することはできますか?
A
本体にセットされているスイッチユニットの交換・追加により、接点構成を変更することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
HWシリーズSEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
非常用ボタン FAKシリーズ
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
【ミスミ オリジナル】非常停止用スイッチ(取付穴Φ22)
メーカーオムロンオムロンIDECEatonIDECミスミ
通常価格1,600-3,6782,770 -74,4401,760 -973 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ガード付き
銘板
端子形状ねじ端子その他ねじ端子ねじ端子ねじ端子ねじ端子
取付穴サイズφ22φ22φ22.3φ22φ22.3φ22
操作部の色--
よく一緒に購入される商品

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング