17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

通常単価(税別)
1,8782,800
税込単価
2,0663,080
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

分離ユニットタイプでコンパクトな奥行きな非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E。【特長】・直...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165Eの仕様

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16) A165E:関連画像

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165E イメージ

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165Eの形式構成

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165Eの機種一覧

操作部径機能形式形状
φ30タイプ
φ40タイプ
プッシュロック
ターンリセット
形A165E分離型
形A165E-□-03U一体型

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165Eの性能

種類非常停止用押ボタンスイッチ
非照光タイプ
形A165E-S
非照光タイプ一体型
形A165E-U
許容操作ひん度機械的最大20回/min
電気的最大10回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
異極端子間AC2,000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間AC2,000V 50/60Hz 1min
ランプ端子間AC1,000V 50/60Hz 1min *1-
振動誤動作10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
衝撃耐久500m/s2
誤動作最大300m/s2
(誤動作1ms以内)
最大150m/s2
(誤動作1ms以内)
耐久性機械的10万回以上
電気的10万回以上
保護構造IP65耐油形 *2IP65耐油形 *2
感電保護クラスClass II
PTI (トラッキング特性)175
汚染度汚染度3(EN60947-5-1)
質量約16g(2NC(2)接点の場合)
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
保存周囲温度-25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
  1. *1LEDは取りつけない状態での規格です。(LEDを取りつけないでテストしてください。)
  2. *2パネル前面からの保護構造です。

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16(直径16mm)) A165Eの寸法図

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16) A165E:関連画像

形A165E-S/非照光タイプ Φ30(直径30mm)

非常停止用押ボタンスイッチ(φ16) A165E:関連画像

形A165E-S-03U/非照光タイプ、一体型非常停止 Φ30(直径30mm)

型番リスト

表示件数

種類

接点構成

操作部の色

安全規格

操作部寸法 縦

(mm)

操作部寸法 幅

(mm)

パネル奥行き寸法

(mm)

電流容量AC(抵抗負荷)

電流容量DC(抵抗負荷)

保護構造 詳細

光源の種類

光源の使用電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
照光式非常停止押しボタン
1b
UL / TUV / CCC / CSA
40
40
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65
LED
AC/DC24V
-
1個
照光式非常停止押しボタン
2b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
40
40
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65
LED
AC/DC24V
10
1個
照光式非常停止押しボタン
2b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
30
30
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65
LED
AC/DC24V
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
1b
UL / TUV / CCC / CSA
40
40
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
2b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
40
40
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
1b
UL / TUV / CCC / CSA
30
30
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
2b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
30
30
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
2b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
30
30
48.5
-
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
-
-
1個
非照光式非常停止押しボタン
2b
UL / TUV / CCC / CSA
30
30
48.5
5A/AC125V時、3A/AC250V時
3A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
3b
UL / TUV / CCC / CSA
30
30
49
1A/AC125V時
1A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
非照光
10
1個
非照光式非常停止押しボタン
3b
CE / UL / TUV / CCC / CSA
30
30
49
1A/AC125V時
1A/DC30V時
IP65耐油形
非照光
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,195
( 2,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,427
( 2,670 )
39日目
2,427
( 2,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,077
( 2,285 )
5日目
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
1日目
2,141
( 2,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,785
( 3,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

分離ユニットタイプでコンパクトな奥行きな非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E。
【特長】
・直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路を遮断
・誤操作を防止するセーフティロック機構付き
・配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体構造の2面性を両立
・3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
【用途】
・非常停止用に

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
コントローラの緊急停止用として
3
満足度:3.0
ミスミはネットで注文ができて、買いやすく、このスイッチもサイトですぐ見付かったので購入しました。油のミストが飛んでいる厳...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備に
4
満足度:4.0
生産設備に使用しました。 反応も良く、長年使用してますが耐久性は優れていると思います。
0人が参考にしています。
取外しするケースのカバー側に取り付けて使っています。
5
満足度:5.0
ボタン部分とスイッチ部分が分離できるため、カバーにボタンを取付けしても、側面の爪を解除して、配線部分と分離し、ボタン付き...もっと読む
0人が参考にしています。
ティーチングペンダントの修理部品
5
満足度:5.0
パナソニックのロボット用ディーチングペンダントの、非常停止ボタンスイッチが割れたので修理のため、この(A165E-S-0...もっと読む
0人が参考にしています。
工作機械の緊急停止用
4
満足度:4.0
現物は秋葉原で見て、サイズ感、値段で購入を決めました。性能は期待通りでした。設置の際、向きを出すためにボッチが付いていて...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qセーフティロック機構とは
A
意図的な操作によってのみ装置の緊急停止をするためのメカニズムです。
確実な操作によって押しボタン操作部をロック位置まで押し込まない限り、接点は開離しません。
Qプッシュロックターンリセットとは?
A
動作させるには操作部を押し込み、ロックを解除するには操作部を回転させるタイプのスイッチです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E
φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光
非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光
メーカーオムロンオムロン富士電機機器制御IDECミスミミスミ
通常価格1,878-1,600 -1,889 -1,760 -3,567 -2,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
操作部形状丸形-プッシュロック形キノコ型--
銘板---
端子形状はんだづけ端子ねじ端子-ねじ端子--
取付穴サイズφ16φ22φ16.2φ22.3--
操作部機能プッシュロック/ターンリセット-プッシュロック~ターンリセット---
よく一緒に購入される商品

非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト