17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

通常単価(税別)
18,15122,979
税込単価
19,96625,277
通常出荷日:1日目~3日目

SDカードで簡単に温湿度管理ができる高精度温湿度ロガーのセンサヘッド部。【特長】・SDカードで巡回転記...

詳細を確認
  • 校正証明書付き
    ×
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高精度温湿度ロガー センサヘッド部の仕様

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S:関連画像

ZN-THS17-Sの外観

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S:関連画像

ZN-THS17-Sの外形寸法図 単位:mm

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S:関連画像

ZN-THS17-Sの外形寸法図 単位:mm

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S:関連画像

ZN-THS11-Sの外形寸法図 単位:mm

項目 形式 ZN-THS17-S ZN-THS11-S
形状 固定タイプ ケーブルタイプ(ケーブル長1.5m)
温度 測定範囲 0~60℃ -25~60℃
精度 ±0.3℃ (25℃にて)
分解能 0.1℃
湿度 測定範囲 20~85%RH 0~99%RH
精度 ±2.5%RH(25℃,10~85%RH)
分解能 0.1%RH
重量(梱包状態) 約300g
付属品 取扱説明書、取付ネジ(M3×8)×1、
ケーブル固定用キャップ
取扱説明書、
取付ネジ(M3×8)×1

使用上の注意

  • 使用している間にセンサ表面に不純物や汚れが付着することにより、精度劣化が起こる場合があります。このため、1年毎の校正を推奨します。
  • 湿度80%RH以上の環境に長時間置くと、湿度測定値がオフセットされることがあります。その場合、常温常湿の場所に1日以上置いてください。
  • 温度差が激しい環境間を急に移動させた場合、結露することがあります。結露した状態で使用すると、湿度が正確に測定できない場合があります。結露によって水に濡れた場合は、常温環境下で乾かした後、ご使用ください。
  • ‒20℃以下や90%RH以上の状態で長時間使用すると、センサの劣化が加速されることがあります。
  • 計測素子の劣化防止のため、高温多湿環境下で長期間の保存は避けてください。
  • 有機化学物質が飛沫する環境で使用しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 測定湿度範囲(%RH)

  • 分類

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

測定温度範囲

(℃)

測定湿度範囲

(%RH)

分類

最小発注数量
-25~60
0~99
センサヘッド部ケーブルタイプ(ケーブル長1.5m)
1個
0~60
20~85
センサヘッド部固定タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,979
( 25,277 )
1日目
18,151
( 19,966 )
3日目

詳細情報

基本情報

SDカードで簡単に温湿度管理ができる高精度温湿度ロガーのセンサヘッド部。
【特長】
・SDカードで巡回転記業務を大幅に効率化。
・データが必要なときだけSDカードを挿入してデータを回収可能。
・SDカードによるデータ回収システムのため、パソコン取り込みも容易。
・温度精度:±0.3℃(25℃時)。
・湿度精度:±2.5%(25℃、10~85%RHにて)。
・温度分解能:0.1℃。
・抜群の高精度計測。
・より的確な温湿度管理が可能になり、品質向上に貢献します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S
高精度デジタル温度・湿度計
温度管理用示温材(サーモクレヨン)EA722ZN
温度計 丸型 S-1・S-3・S-5
高精度放射温度計
高精度デジタル温湿度計データロガー付
メーカーオムロン三商エスコシンワ測定堀場製作所A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格18,151-15,000 -2,600949 -48,29969,176
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目6日目
校正証明書付き×-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング