ツール用品技術窓口

ZN-THX11-Sの外観

ZN-THX11の外形寸法図 単位:mm

ZN-THX11の外形寸法図 単位:mm
特長
| 項目 | 形式 |
|---|---|
| ZN-THX11-S | |
| 接続可能センサ | 温湿度センサヘッド |
| 表示 | 液晶7セグ5桁×2行 |
| 計測間隔 | 10s,20s,30s,1min,2min,5min,10min,20min,30min,1h |
| 演算機能 | 瞬時値、最大値、最小値、平均値 |
| 動作モード | 通常モード、スリープモード※1 |
| 記録モード | コンティニュー※2、リング※3 |
| 外部出力 | アラーム出力※4(アラームホールド設定可能) |
| 記憶装置(内部) | 内部メモリ 約8500データ |
| 記憶装置(外部) | SDカード(計測値の保存、設定値保存、読出し)/推奨SDカード:形HMC-SD291(オムロン(株)製)※9 |
| 電源 | DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本※5 |
| 電池寿命 | 約1年※6(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測間隔10分) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ (ACアダプタ 0~40℃) |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
| 重量(梱包状態) | 約500g |
| 付属品 1 | 取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ※7 |
| 付属品 2 | 専用ACアダプタ※8 |
温湿度管理を、SDカードで簡単に行える高精度温湿度ロガー。
【特長】
・SDカードで巡回・転記業務を大幅に効率化
・データが必要なときだけSDカードを挿入してデータ回収可能
・本体メモリは最大約8,500件のデータを収録
・計測データはCSV形式でSDカードに転送/保存
・SDカードにデータ回収時でも本体メモリへの収録は継続
・SDカードの常時挿入でメモリ一杯まで収録可能
【用途】
・品質管理の場などに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル LIシリーズ
0通常価格(税別):5,700円~

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

ライン精機
温度計プローブ 表面汎用・表面L形
5通常価格(税別):20,500円~

カスタム
温度計 オスコネクター
5通常価格(税別):1,406円

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

シンワ測定
温度計 丸T字型
5通常価格(税別):2,119円~

シンワ測定
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
5通常価格(税別):6,697円~