17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ソリッドステート・タイマ H3YN

通常単価(税別)
4,3507,244
税込単価
4,7857,968
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。【特長】・EN61812-1適合...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

H3YNの外観

ソリッドステート・タイマの性能

形式 形H3YN-2/-4 形H3YN-21/-41
動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
復帰時間 0.1s以下(途中復帰を含む)
電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて)
温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間2極タイプ)
AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間4極タイプ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各1h
誤動作 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回*1
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h)
電気的 2極50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極20万回(-Zは10万回以上)以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)*2
インパルス電圧 電源端子間3kV、ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
静電気耐力 4kV(誤動作)8kV(破壊)
保護構造 IP40
質量 約50g

※1. タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。
※2. 電気的寿命曲線をご確認ください。

ソリッドステート・タイマの寸法図

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-2 、形H3YN-21の寸法図A

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-2 、形H3YN-21の寸法図B

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-2 、形H3YN-21の取りつけ穴加工寸法図

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-4 、形H3YN-41 、形H3YN-4-Z の寸法図A

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-4 、形H3YN-41 、形H3YN-4-Z の寸法図B

ソリッドステート・タイマ H3YN:関連画像

形H3YN-4 、形H3YN-41 、形H3YN-4-Z の取りつけ穴加工寸法図

型番リスト

表示件数

時間仕様

(s)

電源電圧

代表規格

定格電源電圧

(V)

接点構成

RoHS?最小発注数量
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC24
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC100~120
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC200~230
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC12
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC24
限時 2c
10
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC48
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC100~110
限時 2c
-
1個
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC24
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC100~120
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
AC専用
UL / CCC / CSA
AC200~230
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC12
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC24
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
CE / UL / CCC / CSA
DC48
限時 4c
10
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC100~110
限時 4c
-
1個
0.1s~10min
DC専用
UL / CCC / CSA
DC24
限時 4c
10
1個
0.1min~10h
AC専用
UL / CCC / CSA
AC100~120
限時 2c
-
1個
0.1min~10h
AC専用
UL / CCC / CSA
AC200~230
限時 2c
-
1個
0.1min~10h
DC専用
UL / CCC / CSA
DC12
限時 2c
-
1個
0.1min~10h
DC専用
UL / CCC / CSA
DC24
限時 2c
-
1個
0.1min~10h
AC専用
CE / UL / CCC / CSA
AC100~120
限時 4c
-
1個
0.1min~10h
AC専用
UL / CCC / CSA
AC200~230
限時 4c
-
1個
0.1min~10h
DC専用
UL / CCC / CSA
DC24
限時 4c
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,443
( 4,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,443
( 4,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,570
( 5,027 )
1日目
5,232
( 5,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,549
( 5,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,645
( 6,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,845
( 5,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,845
( 5,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,613
( 5,074 )
1日目
4,857
( 5,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,244
( 7,968 )
1日目
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,350
( 4,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,443
( 4,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,443
( 4,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,549
( 5,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,549
( 5,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,845
( 5,330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ。
【特長】
・EN61812-1適合。
・4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
・1台で4役のマルチ動作モード対応。
・形MYリレーと端子コンパチ。
・EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
・電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。
【用途】
・タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステート・タイマ H3YNのレビュー
4.7平均満足度:4.715件のレビュー
汎用のタイマーとして
4
満足度:4.0
PLCが使用されていない装置でタイマーが必要になったときに使っています。時間・動作の幅が広いので1機種でだいたいのことが...もっと読む
0人が参考にしています。
フリッカ動作
5
満足度:5.0
間欠動作させたい装置があったので選定。時間の調整幅も広いので使いやすい。
0人が参考にしています。
長時間のタイマー
5
満足度:5.0
長時間のタイマーが必要だったので選定しました。ディップスイッチが若干操作しにくかったですが、おおむね満足です。
0人が参考にしています。
インターバルタイマとして
5
満足度:5.0
一般的なオンディレイ動作ではなくインターバルでONさせたい箇所があったため購入。単機能タイプに比べて極端な価格差があるわ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置
5
満足度:5.0
機械装置に使用しました。 在庫、納期、価格がすぐわかり 大変便利なのでよく利用します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QH3YNシリーズの動作と設定を教えてください。
A
形H3YNシリーズは4つの動作モードがあります。・パワーオンディレー・インターバル・フリッカオフスタート・フリッカオンスタート動作モードは本体側面のディップスイッチで設定します。各動作モードの詳細については以下の表を参照ください。なお、すべて電源スタート、電源リセットです。・電源スタート タイマの電源が印加されると計時を開始します。・電源リセット 計時中に電源がOFFすると計時はリセットされます。出力中に電源がOFFすると出力はOFFします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドステート・タイマ H3YN
ソリッドステート・タイマ H3YN-□-B
ソリッドステート・タイマ H3DK-H
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
ソリッドステート・タイマ H3RN
ソリッドステート・タイマ H3DS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,350-3,892 -9,746 -3,427 -4,810 -4,580 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類タイマタイマ電源オフディレータイマタイマタイマタイマ
表示方法アナログアナログLED点灯/消灯アナログアナログ表示機能なし
取付方法表面取りつけプラグインソケットDINレール取付表面取りつけ表面取りつけDINレール取付
出力方式リレーリレーリレーリレーリレーリレー
寸法 縦(mm)282889.428-80
よく一緒に購入される商品

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング