エレクトロニクス部品技術窓口
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。【特長】・2種類のAC/DC...
詳細を確認
H3CR-Aの外観
特長
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
| 動作時間のばらつき | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±5%(最大目盛りに対する割合)±50ms以下*1 | |
| 復帰時間 | 0.1s以下 | |
| 電圧の影響*2 | ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±1%(最大目盛りに対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)、ただし、-A□SタイプはAC1,000V AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)、ただし、-A□SタイプはAC1,000V AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) AC2,000V 50/60Hz 1min(入力と制御出力、操作回路間)、ただし、-APタイプのみ | |
| インパルス電圧 | 5kV(電源端子間) ただし、AC24~48V/DC12~48V、AC/DC24~48Vタイプは1kV 5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) ただし、AC24~48V/DC12~48V、AC/DC24~48Vタイプは1.5kV | |
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) ±1.5kV、ただし、無電圧入力端子間は±600V | |
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命*3 | 機械的 | 2,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 保護構造 | IP40(パネル表面部) | |
| 質量 | 約90g | |
*1.形H3CR-APのC、D、Gモード信号OFF時は、±5%(最大目盛に対する割合)+100ms以下、-0ms以下です。
*2.形H3CR-A8E(AC24~48V/DC12~48V)の電圧の影響は、単相全波整流電源の場合に限り±2.0%(最大目盛りに対する割合)以下です。
*3.接点出力のみです。

形H3CR-A、形H3CR-AP、形H3CR-AS、形H3CR-A-301の外形

形H3CR-A、形H3CR-AP、形H3CR-AS、形H3CR-A-301の寸法図

形H3CR-A8、形H3CR-A8S、形H3CR-A8E、形H3CR-A8-301の外形

形H3CR-A8、形H3CR-A8S、形H3CR-A8E、形H3CR-A8-301の寸法図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,300円 ( 4,730円 ) | 1日目 |
4,811円 ( 5,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,080円 ( 7,788円 ) | 1日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 1日目 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,768円 ( 7,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,768円 ( 7,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,015円 ( 5,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 1日目 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,015円 ( 5,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,002円 ( 5,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,015円 ( 5,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
時間レンジ、動作モードのマルチ化。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
【特長】
・2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
・8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
・消費電流をおさえたエコロジー設計
・0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
・ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
【用途】
・産業機器その他、各種装置で使われる
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

富士電機機器制御
ス-パータイマ MS4Sシリ-ズ
5通常価格(税別):3,289円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
5通常価格(税別):5,621円~