ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)

通常単価(税別)
30,330
税込単価
33,363
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

装置を止めずに、カンタン電力チェック。【特長】クランプ一体型だから、ワンタッチ装着ですぐ使える!・RE...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

ZN-CTC11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZN-CTC11の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
480
最大入力電流(A)
200
サンプリング間隔
1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min
測定範囲:積算電力量(Wh)
内部記憶容量による
測定範囲:積算時間(H)
内部記憶容量による
電源
リチウム二次電池(USB充電)
通信
USB
寸法(W×D×H)(mm)
146×47×20
機能
瞬時電力、積算電力、瞬時電流、インバータ
クランプ部内径(mm)
23
材質
ABS
保護構造
IP30
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ハンドストラップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZN-CTC11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,330
( 33,363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

装置を止めずに、カンタン電力チェック。
【特長】クランプ一体型だから、ワンタッチ装着ですぐ使える!
・REC/STOPキーを押すだけで、電力ロギングスタート
・録ったデータもUSB経由で付属ソフトからカンタン表示
・これ1台でとにかくカンタンに電力チェックできるオールインワンモデル
・連続で20日分の記録をする場合は、USB経由での充電が必要
・充電中の電力測定不可
【用途】
・ACクランプとして様々なシーンでの電流計測に使用される

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

クランプ電力ロガー ZN-CTC11の仕様

クランプ電力ロガー ZN-CTC11:関連画像

ZN-CTC11の外観
電源:リチウム二次電池(USB充電)

クランプ電力ロガー ZN-CTC11:関連画像

ZN-CTC11の寸法図
単位:mm

クランプ電力ロガー ZN-CTC11:関連画像

ZN-CTC11の使用イメージ

クランプ電力ロガー ZN-CTC11:関連画像

ZN-CTC11のスイッチ詳細イメージ

ZN-CTC11の定格

形式形ZN-CTC11
適用相線式単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
一次側定格電流200A
適用周波数50Hz/60Hz
許容着脱回数5000回
クランプコア内径φ23
使用回路電圧AC480V以下
表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min(ユーティリティソフトで設定可能)
換算機能 *1本体:瞬時電力 PCソフト:積算電力量
内部記憶容量105ファイル以下 *2
約1700000データ(1データの容量:約4バイト) *3
電源リチウム二次電池(PCのUSBポートにより充電)
消費電流75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池持続時間 *4約1週間(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
充電時間約3時間(周囲温度23℃、電池残量レベル0からの目安)
使用温度範囲電池駆動時 0℃~50℃(結露・氷結なきこと)
USB充電時 0℃~40℃(結露・氷結なきこと)
使用湿度範囲20~80%RH(結露・氷結なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~+60℃ 20~80%RH(結露・氷結なきこと)
絶縁抵抗USBコネクターケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧USBコネクターケース間:AC 1000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 80min
衝撃(耐久)150m/s2 6方向各3回(上下、左右、前後) *5
材質ABS
USB許容挿抜回数5000回
保護構造IP30
重量(梱包状態)約300g
付属品取扱説明書、ユーティリティディスク(CD-ROM) *6、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)

*1. 測定した電流値と、設定された電圧・力率により瞬時電力を換算します。測定対象にあったモードに設定してご使用ください。
*2. 記録の開始/停止操作ごとに1つのファイルが作成されます。ファイル数が上限を超えるとエラー(E12)を表示し、記録を開始できません。
*3. データ数が内部記憶容量に達するとエラー(E11)を表示し、記録が停止します。
*4. 電池持続時間は測定環境、記録間隔、動作モードにより異なります。
*5. 衝撃が加わらない箇所に取りつけてご使用ください。
*6. ユーティリティディスクの中にはユーティリティソフト、USBドライバ、Energy Viewer、マニュアルPDFファイルが収録されています。
   付属ソフトの動作環境/OS:Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7(Windows7のみ64bit対応)
   CPU:Intel互換プロセッサ1.5GHz以上 メモリ:1GB以上(推奨:2GB以上)

2019年9月生産分よりユーティリティソフトの取り扱いが変更になります。
   ・2019年8月以前生産分
      本体にCD-ROMを同梱しています。
      (形ZN-CTC11:Clamp Power Logger Utility、形ZN-DCC11:DC Clamp Logger Utility)
      付属ソフトを使用している方は、最新版のダウンロードが可能です。
      なお、Windows10に対応しているClamp Logger Utilityも利用できます。
   ・2019年9月以降生産分
      CD-ROMの同梱はありません。
      HPで最新のインストールファイルがダウンロードしてください。
      (取扱説明書にソフトダウンロード先のURLとQRコードの記載があります。)
      ただし、Clamp Power Logger Utility (形ZN-CTC11用)、DC Clamp Logger Utility(形ZN-DCC11用)も利用できます。
〔注意〕
 ・Clamp Power Logger UtilityとClamp Logger Utilityを1つのパソコンにインストールして使用することはできません。
 ・DC Clamp Logger UtilityとClamp Logger Utilityを1つのパソコンにインストールして使用することはできません。

Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。
その他詳しい情報は下記メーカーHPからご確認ください。
メーカーURL:https://www.fa.omron.co.jp/guide/faq/detail/faq05925.html

製品仕様

形式形ZN-CTC11
一次側定格電流1.2~200A
一次側許容入力電流定格入力電流の120%(連続)
電流確度±2.0%FS±1digit(周囲温度:23℃、定格入力、定格周波数)
測定対象周波数50Hz/60Hz
記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
適用回路単相2線式*、三相3線式*

*三相3線式計測時、三相平衡式として計測を行います。R相とT相が不平衡の場合、計測値の誤差が大きくなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)の型番ZN-CTC11のページです。 型番ZN-CTC11に関する仕様情報を記載しております。
クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ電力ロガー ZN-CTC11(一体型)
電力量モニタ&ロガー KM-D1
コンパクトパワーメータ
クランプオンパワーロガー PW3360-91
電源品質アナライザKEW6315
日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
メーカーオムロンオムロン共立電気計器日置電機共立電気計器日置電機
通常価格30,33049,440 -95,600 -191,713228,700136,708
通常出荷日在庫品1日目1日目6日目9日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
直流/交流交流交流-交流-交流
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)480240-780-780
よく一緒に購入される商品

電力計カテゴリの売れ筋ランキング