17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

用途

最小発注数量
Φ75x65
MB840, MBD8用
1個
Φ100x63
MB1040, MB10V, MBD10用
1個
Φ125x65
MB1255, MBD12用
1個
Φ150x95
MB1665用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,920
( 4,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,380
( 4,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
9日目
6,890
( 7,579 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロワの吐出し口とダクトを接続するための継ぎ手です

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

H-212
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンモーターオプション ダクト継ぎ手のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
装置製作
4
満足度:4.0
ファンの吐出口が長方形なので、装置に組み込む際にこちらの商品を取り付け、円筒状のパーツに合わせました。
0人が参考にしています。
籾殻を燃焼する装置に使用
4
満足度:4.0
籾殻を供給するところに火が入ってくるのでブロワで飛ばしています。そのブロワにダクトホースも繋いで使用しています。ダクト継...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンモーターオプション ダクト継ぎ手
吸込口用ダクト継ぎ手
電源接続用プラグコード
ファンモーターオプション ブロワ用取付金具
スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S
ファンモーターオプション フィルター
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格3,920-4,360 -720 -920 -920 -1,060 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他その他その他フィルタ
材質/表面処理鋼板鋼板, SPCC(パイプ部), SUS304(フック部)ビニール-アルミニウム(フレーム), ステンレス(メッシュ)-
ダークグレー-ダークグレー--
種類詳細吐出口用ダクト継ぎ手吸込口用ダクト継ぎ手----
よく一緒に購入される商品

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト