エレクトロニクス部品技術窓口

Uシリーズ・MSシリーズの電源端子に適合したプラグ付きのコード。【特長】・2端子。・差し込み式プラグコ...
詳細を確認
電源接続用プラグコードの外観

電源接続用プラグコードの使用例
(単位:mm)

PCA2Bの寸法図
(単位:mm)

PCA2B2の寸法図
UL規格認定品
CSA規格認定品
電気用品安全法
Uシリーズ・MSシリーズの電源端子に適合したプラグ付きのコード。
【特長】
・2端子。
・差し込み式プラグコード。
・接続箇所:ファン~電源。
・ケーブル種類:標準。
・長さ:1m(PCA2B)/2m(PCA2B2)。
・電気用品安全法(特定電気用品以外の電気用品)に基づきPSEマークを表示。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

タカチ電機工業
シールドファンフィルター EMFシリーズ
4.7通常価格(税別):622円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~

タカチ電機工業
ファンフィルター HF-Pシリーズ
4通常価格(税別):380円~