エレクトロニクス部品技術窓口
高効率・低騒音・低振動設計の角型ブロワです。【特長】・高効率低振動などブロワとしての性能を進化させなが...
詳細を確認
高効率・角型ACブロワ MBSシリーズの外観

風の流れのイメージ図
吐出口を絞り、一定の方向に風を集中し、指向性のある風を送り出す。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適している。
※この画像は、制風ルーパー(付属品)を取り付けた状態です。

MBSシリーズのセット内容一覧
セット内容

コネクタ接続により、接続作業の手間を軽減

風量-静圧特性グラフ
※制風ルーパーを使用しない場合の特性です。

MBS18の外観寸法図

MBS20の外観寸法図
(単位:mm)

MBS18の寸法図1
(単位:mm)

MBS18の寸法図2
(単位:mm)

MBS18の寸法図3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,670円 ( 45,837円 ) | 14日目 |
41,670円 ( 45,837円 ) | 14日目 |
53,400円 ( 58,740円 ) | 14日目 |
53,400円 ( 58,740円 ) | 14日目 |
53,400円 ( 58,740円 ) | 14日目 |
53,400円 ( 58,740円 ) | 14日目 |
53,400円 ( 58,740円 ) | 14日目 |
高効率・低騒音・低振動設計の角型ブロワです。
【特長】
・高効率低振動などブロワとしての性能を進化させながら、簡単取付簡単接続と、使いやすさも実現しました。
[高効率低騒音設計]
・新モーターの開発とランナーの見直しにより、高効率低騒音を実現しました。
[使いやすい形状]
・機器組み込み用ブロワとして、使い易い大きさと形状を実現しました。また吐出口は、取付角の中心に位置しています。
[低振動設計]
・モーターの磁気設計とローターランナーの最適設計により、従来相当品と比べ低振動を実現しました。
[長寿命設計]
・軸受けのグリスを見直し、従来品に比べ2倍の長寿命を実現しました。使用周囲温度-10~+60℃となっています。
[制風ルーバー]
・吹付冷却用途では、付属品の制風ルーバーをお使いください。制風ルーバーなしの場合、吐出口に沿った風が流れ、風は斜めに吐き出されます。吹付冷却などブロワの指向性を利用する用途では、制風ルーバーをブロワに取り付け、風の流れを矯正して使用することをお勧めします。
[簡単取付取付方向自由自在]
・ブロワのケーシング部分を直接取り付けられるので、取り付けは簡単です。また、取付方向に制限はなく、お好きな方向に取付可能です。
[簡単接続]
・コネクタ接続により、接続作業の手間を軽減しました。コンデンサはブロワに設置されて接続済みのため、コネクタ付ケーブルを差し込み、電源に接続するだけです。また、ブロワ交換時はコネクタの抜き差しでできるため、メンテナンスが簡単です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
0通常価格(税別):1,085円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~