17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

通常単価(税別)
4,44011,140
税込単価
4,88412,254
通常出荷日:9日目

ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。【特長】・回転速度が低下したことをホストコント...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

回転低下アラーム付 DCプロペラファン MDAシリーズの仕様

製品仕様

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-12の外観

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-12 リード線タイプの寸法図 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-12 取付穴参考寸法図 吐出側 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-12 取付穴参考寸法図 吸込側 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-12 風量-静圧特性

※フィンガーガードを取り付けていない場合の特性です。

付属品

  • ファン
  • 取扱説明書
タイプ ファン単体
サイズ □119mm-25mm厚
接続形態 リード線
付加機能 回転低下アラーム 無接点タイプ
アラーム出力形式 オープンコレクタ出力
アラーム動作回転速度 2100±400r/min
出力状態 正常回転時: Lレベル(内部トランジスタON)
アラーム出力時: Hレベル(内部トランジスタOFF)
無塗装(アルミ地)
電圧/電流 DC12V/0.63A
使用電圧範囲 ±10%
回転速度 3000r/min
最大風量 2.7m3/min
最大静圧 70Pa
騒音レベル 46dB(A)
材質 フレーム:アルミダイカスト
羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
焼損保護 焼損防止回路内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.3kg
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離をおいてA特性で測定した値です。

製品仕様

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-24の外観

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-24 リード線タイプの寸法図 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-24 取付穴参考寸法図 吐出側 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-24 取付穴参考寸法図 吸込側 単位:mm

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ:関連画像

MDA1225-24 風量-静圧特性

※フィンガーガードを取り付けていない場合の特性です。

付属品

  • ファン
  • 取扱説明書
タイプ ファン単体
サイズ □119mm-25mm厚
接続形態 リード線
付加機能 回転低下アラーム 無接点タイプ
アラーム出力形式 オープンコレクタ出力
アラーム動作回転速度 2100±400r/min
出力状態 正常回転時: Lレベル(内部トランジスタON)
アラーム出力時: Hレベル(内部トランジスタOFF)
無塗装(アルミ地)
電圧/電流 DC24V/0.34A
使用電圧範囲 ±10%
回転速度 3000r/min
最大風量 2.7m3/min
最大静圧 70Pa
騒音レベル 46dB(A)
材質 フレーム:アルミダイカスト
羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
焼損保護 焼損防止回路内蔵
軸受 ボールベアリング
質量 0.3kg
  • ※ 最大風量、最大静圧はダブルチャンバー方式で測定した値です。
  • ※ 騒音レベルはファンの吸込み側より1mの距離をおいてA特性で測定した値です。
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

入力電圧

代表規格

最大風量(DC入力電圧)

(m3/min)

音量(DC入力電圧)

(dB)

最大静圧(DC入力電圧)

(Pa)

タイプ

接続形態

付加機能

アラーム出力形式

フレーム色

備考

RoHS?最小発注数量
[その他] 119x119
25mm
DC12V
CE / UL / CSA
2.7
46
70
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
無塗装(アルミ地)
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 119x119
25mm
DC24V
CE / UL / CSA
2.7
46
70
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
無塗装(アルミ地)
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 119x119
38mm
DC24V
CE / UL / TUV / CSA
3.88
49
135
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
[その他] 140x140
[その他] 51mm
DC24V
CE / UL / CSA
5.8
49
130
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
無塗装(アルミ地)
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
80x80
25mm
DC24V
CE / UL / CSA
1
35
49
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
92x92
25mm
DC12V
CE / UL / CSA
1.3
36
49
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
-
10
1個
92x92
25mm
DC24V
CE / UL / CSA
1.3
36
49
ファン単体
リード線
回転低下アラーム(無接点タイプ)
オープンコレクタ出力
Hレベル(内部トランジスタOFF)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,680
( 7,348 )
9日目
6,920
( 7,612 )
9日目
7,270
( 7,997 )
9日目
11,140
( 12,254 )
9日目
4,440
( 4,884 )
9日目
4,650
( 5,115 )
9日目
4,650
( 5,115 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・回転速度が低下したことをホストコントローラに知らせるアラーム回路を内蔵しています。
・ファンの寿命や異物の混入によりファンの冷却能力が低下したことを、いち早くお知らせします。
・ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度が低下すると、アラームを出力します。そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
・ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができます。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプをご用意。
・延長ケーブル付タイプはコネクタでの着脱によりファンの取付、交換を容易におこなうことができる。
・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施。
【用途】
・セット品、ファン単体を選べる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フォークリフト用扇風機として
5
満足度:5.0
DC48Vファンと言う物が中々見つからなかったので助かった。風量もそこそこあり、変圧器を介さず直接駆動出来て便利。
0人が参考にしています。
パソコンの修理部品
5
満足度:5.0
デスクトップパソコンの電源の冷却ファンの修理で、このDCプロペラファン(MDA925-12-G)を使用しました。元から付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
DCタイプ ファン VP23シリーズ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
ファン MEシリーズ
ファン PMDシリーズ
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
メーカーオリエンタルモーター河村電器産業ミスミSUNONSUNON山洋電気
通常価格4,440-7,480 -1,671 -1,310 -4,435 -2,890 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類DCファンDCファンDCファンDCファンDCファンACファン
センサ出力停止出力無し

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト