エレクトロニクス部品技術窓口
シーズヒーターに放熱板、プロペラファンおよびフィンガーガードを組み付けたヒーティングモジュールです。【...
詳細を確認
ファン付スペースヒーター HMAシリーズの外観
特長

HMAシリーズの構造図
結露・高湿度対策

結露・高湿度対策のイメージ図
凍結・低温対策

凍結・低温対策のイメージ図

HMAシリーズの効果的な使い方例
HMAシリーズと別売りのヒーター用温度スイッチを併用する事で、筐体内を暖める必要があるときのみヒーターを駆動でき、省エネルギーで効果的な駆動が可能。

HMAシリーズを使用した場合のシステム構成例
※上記システム構成は一例です。他の組み合わせもございます。

HMA100F-1の外形図(単位:mm)
| タイプ | ファン付スペースヒーター |
|---|---|
| 搭載ファンサイズ | □80mm-25mm厚 |
| 発熱量 | 100W |
| 電圧/周波数/電流 | 単相100V/50Hz/1.1A 単相100V/60Hz/1.1A |
| 材質 | ヒーター部 放熱板:アルミダイカスト 端子台:プラスチック ファンモーター部 フレーム:アルミダイカスト 羽根:ポリカーボネート(難燃グレードV-0) |
| 過熱保護 | ヒーター部:サーマルプロテクタ ファンモーター部:インピーダンスプロテクト |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 適用電線サイズ | AWG18~14(0.75~2.5mm2) |
| 質量 | 0.53kg |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 常温常湿において連続運転後、端子とフレーム間、端子とDINレール間をDC500Vメガーで測定した値が10MΩ以上あります。 (但し、吸湿により絶縁低下する可能性があります。絶縁低下している場合、定格電圧以下で通電するか、乾燥炉などに入れて絶縁抵抗が回復するまで乾燥させてからご使用ください。) |
| 絶縁耐圧 | 常温常湿において連続運転後、端子とフレーム間に50Hz、1.25kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
| 使用電圧範囲 | ±10%(各電圧共) |
| 耐熱クラス | ファンモーター部 UL/CSA規格:105(A)、EN規格:120(E) |
| 使用環境 | 下記「使用環境、保存環境」を参照 |
| 保存環境 | 下記「使用環境、保存環境」を参照 |
| 色 | ヒーター部 放熱板:アルミ地 端子台:黒 ファンモーター部 フレーム:アルミ地 羽根:黒 |
使用環境、保存環境
| 使用環境※1 | 保存環境※1※3 | 環境規格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 周囲温度※2 | 周囲湿度 | 周囲温度※2 | 周囲湿度 | |
| -30~+30℃ | 85%以下(非結露) | -40~+70℃ | 85%以下(非結露) | ETSI規格に準拠※4 |
※1. 使用環境、保存環境は、結露、凍結、ファン以外の振動や外力がないことを条件としています。
※2. 冷凍室のような−10℃以下に温度調節された環境では使用出来ません。
※3. 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
※4. 使用環境、保存環境については、以下の環境規格に準拠しています。
ETSI EN 300 019-2-1 V2.1.2(2000-09)Class 1.3E Storage
ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2(1999-09)Class 2.3 Transpotation
ETSI EN 300 019-2-3 V2.2.2(2003-04)Class 3.4 Stationary use
| 試験名称 | 環境規格 | 条件・試験内容 |
|---|---|---|
| ヒートサイクル試験 | ETSI EN 300 019-2-1 ETSI EN 300 019-2-2 ETSI EN 300 019-2-3 | −40~+30℃ 5サイクル 温度勾配:1.0℃/分 低温(−40℃)高温(+30℃)放置時間:3時間 試験後に異常のないこと |
| 低温放置試験 | −45℃ 72時間放置 試験後に異常のないこと |
環境規格 ETSI
ETSIは正式名称をEuropean Telecommunications Standards Instituteといい、ヨーロッパ圏の電気通信における標準仕様を策定するために設立された標準化機構。
ETSI EN 300 019シリーズは、機器の環境条件について定めたIEC 60721をもとにし、環境条件の定義や試験条件について具体的に明記した規格。
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
シーズヒーターに放熱板、プロペラファンおよびフィンガーガードを組み付けたヒーティングモジュールです。
【特長】
・発熱量は100W、150W、200W、300W、400Wの5種類を揃えています
・電源電圧はそれぞれ単相100V、単相200Vを用意しています
・筐体内部に取り付けしやすい薄型のファン付スペースヒーターです。筐体内スペースの有効活用が可能です
・配線用のリード線との接続部が端子台になっています。そのため、ご使用になるケーブルの長さに合わせた配線が可能です
・ファンモーターによる温風の拡散
・サーマルプロテクタ内蔵
【用途】
・温度変動は結露発生の最大の原因
・ヒーターで筐体内を設定温度に維持することにより、結露・高湿度対策が可能
・寒冷地では、機器の周囲温度が低下し、使用温度範囲を下回る可能性がある
・ヒーターを使用することで、寒冷地においても仕様値内での装置完治が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T
4.5通常価格(税別):2,659円~

山洋電気
San Ace ACファン/□120mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,890円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 92mmシリーズ
0通常価格(税別):1,671円~

山洋電気
San Ace DCファン/□80mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

山洋電気
San Ace DCファン/□40mmシリーズ
4.7通常価格(税別):2,370円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 60mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~

山洋電気
San Ace ACファン/□92mmシリーズ
4.3通常価格(税別):2,620円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 40mmシリーズ
0通常価格(税別):1,085円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DCファン 80mmシリーズ
0通常価格(税別):979円~