17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒーター用温度スイッチ AM2-XB1

販売終了

型番

AM1-XB1

2015年04月に販売終了となりました。

装置内の温度変化に応じてON・OFF制御する「ヒーター用」スイッチ。
【特長】
・ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動制御
・設定した温度でヒーターをOFFし、OFFした温度から4℃低下すると再びヒーターをONします
・ヒーターの省エネ運転に貢献します
・設定した温度になるとヒーター用温度スイッチの接点がOFFになるスイッチです
・設定温度によりヒーターをON/OFF制御できるので、ヒーターの消費電力削減を実現できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
寸法(mm)
33x60x35
用途
ヒーター用
ライトグレー
備考
-
規格
UL, CSA, CE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト