17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S
通常単価(税別)
9201,080特別価格
税込単価
1,0121,188特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断する。・アルミニウムフレームに波状のステンレスメッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

スクリーンの外観

スクリーンの外観

取り付け例

取り付け例

  • 平らな方をファン側にして、取り付けること。
  • 電磁波を遮断するためには、スクリーンの枠と筐体の間にすきまがないように設置する必要がある。
スクリーン使用時の風量-静圧特性比較

スクリーン使用時の風量-静圧特性比較

FS6Sの寸法図(単位:mm)

FS6Sの寸法図(単位:mm)

質量

  • 7g

適合機種

  • MDS625
  • MD625
  • MDA625
  • MDV625
  • MDE625
FS8Sの寸法図(単位:mm)

FS8Sの寸法図(単位:mm)

質量

  • 15g

適合機種

  • MU825
  • MDS825
  • MD825
  • MDA825
  • MDV825
  • MDE825
  • MDP825
FS9Sの寸法図(単位:mm)

FS9Sの寸法図(単位:mm)

質量

  • 16g

適合機種

  • EMU938
  • MU925
  • MDS925
  • MD925
  • MDA925
  • MDV925
  • MDE925
  • MDP925
FS12Sの寸法図(単位:mm)

FS12Sの寸法図(単位:mm)

質量

  • 24g

適合機種

  • EMU1238
  • MU1225
  • MU1238
  • MRE12
  • MDS1225
  • MD1225
  • MDS1238
  • MDA1225
  • MDA1238
  • MDV1238
  • MDE1225
  • MDE1238
  • MDP1238

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

用途

最小発注数量
60x60x3.5
MD625/MDA625用
1個
83.8x83.8x3.5
MU825/MD825/MDA825用
1個
92x92x3.5
MU925/MD925/MDA925用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
9日目
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断する。
・アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールド。
【用途】
・ファンにねじ止めして使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12Sのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
排気の冷却ボックスに使用
3
満足度:3.0
オリエンタルモーターのカタログを見て選びました。取り付けは特に問題はなく、大きさ的にもオーソドックスなものを購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S
吸込口用ダクト継ぎ手
ファンモーターオプション ダクト継ぎ手
電源接続用プラグコード
ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモータータカチ電機工業日東工業
通常価格920-4,360 -3,920 -720 -946 -9,660
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜9日目2日目3日目
種類その他その他その他その他フィルタフィルタ
材質/表面処理アルミニウム(フレーム), ステンレス(メッシュ)鋼板, SPCC(パイプ部), SUS304(フック部)鋼板ビニール--
よく一緒に購入される商品

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト